Mediumconverters voor Ethernet

Mediumconverters voor Ethernet

Groot bereik, maximale storingvrijheid

Perfect voor een storingvrije verbinding en overbrugging van grote afstanden: standalone mediumconverters voor Ethernet-netwerken.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Mediumconverters voor Ethernet

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie met standalone mediumconverters van Phoenix Contact. Afhankelijk van de gebruikte technologie en de geselecteerde overdrachtssnelheid kunnen er afstanden tot maximaal 40 km worden overbrugd.

Uw voordelen

  • Absolute storingvrijheid, ook onder extreme elektromagnetische invloeden – dankzij optische overdracht
  • Maximale overdrachtsafstanden met tegelijkertijd zeer hoge overdrachtssnelheden door de lichtgeleiderkabeltechnologie
  • Voortdurende verbindingsbewaking dankzij de Link-Fault-Pass-Through-functie
  • Toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen – toegelaten voor zone 2
  • Mediumconverters voor ethernet zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Mediumconverters voor tijdkritische toepassingen

Mediumconverters met DIP-switch  

Mediumconverters FL MC 2000T met DIP-switch

De modulen van de serie FL MC 2000T beschikken over een omschakeling tussen de standaardbedrijfstoestand Store-and-Forward met autonegotiation en de bedrijfstoestand Pass Through. Daarmee kunnen zeer korte vertragingstijden (latentie) van 835 nanoseconden worden gerealiseerd. Daardoor zijn ze ideaal voor toepassingen met tijdkritische Ethernet-protocollen zoals PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT of Sercos lll.

  • Per DIP-switch instelbare Store-and-Forward- of Pass-Through-modus (geringe latentie, 835 ns)
  • Multimode- of singlemode-glasvezelkabel
  • B-FOC (ST®)- of SC-duplex overdrachtsbereik tot maximaal 9,6 km
  • Redundant ingangsspanningsbereik van 12 V DC tot 48 V DC
  • Compacte, robuuste metalen behuizing
  • LED-indicatie voor link- en data-activiteit

Mediumconverters voor Ethernet-netwerken met basisvereisten

Mediumconverters van de 1000-serie  

Mediumconverters voor applicaties met basisvereisten

De mediumconverters van de 1000-serie zijn ontworpen voor applicaties met basisvereisten. Ze bieden u een eenvoudige en voordelige instapmogelijkheid voor de overgang naar lichtgeleidertechnologie in industriële Ethernet-netwerken.

  • Keuze tussen SC-duplex en B-FOC (ST) met 50/125 μm multimode glasvezel
  • Overdrachtsbereik tot maximaal 9,6 km
  • Store-and-forward met autonegotiation
  • Ingangsspanningsbereik van 12 V DC tot 48 V DC
  • Compacte, robuuste metalen behuizing
  • LED-indicatie voor link- en data-activiteit

 

Fullduplex-dataverkeer met slechts één lichtgeleidervezel

Mediumconverters serie FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Fullduplex-lichtgeleiderkabelverbinding via enkele vezelkabel

Met de mediumconverters FL MC EF WDM… krijgt u een fullduplex-lichtgeleiderkabelverbinding met slechts één glasvezel. Dat is mogelijk dankzij de WDM-technologie (Wavelength Division Multiplex). Profiteer van de voordelen:

  • Transceiver voor WDM met 1.310/1.550 nm golflengte voor gelijktijdig verzenden en ontvangen op één lichtgeleiderkabel
  • Eenvezelverbinding via singlemode-glasvezelkabel
  • Overdrachtsbereik tot maximaal 38 km
  • Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
  • Automatische MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) en autonegotiation
  • LFP (Link Fault Pass Through)- en FEF (Far End Fault)-diagnosefunctie
  • Breed temperatuurbereik: -40 °C tot +65 °C

Deze modulen zijn bij uitstek geschikt voor roterende applicaties met optische sleepringen, bijvoorbeeld in windturbines. Hier verbinden ze de draaiende naaf en de motorgondel. Met de WDM-mediumconverters is het nu mogelijk om optische sleepringen met maar één vezel te verbinden. Dit is vele malen voordeliger dan sleepringen met meerdere vezels.

Bij bestaande lichtgeleiderinstallaties kunt u bovendien de dataoverdracht verdubbelen zonder extra lichtgeleiderkabels te leggen.
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
Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators