Ethernet-switches

Ethernet-switches

Industrial Ethernet Switches

Of u nu een Unmanaged of Managed Switch, een switch voor montage op de DIN-rail of in het veld nodigt hebt, u vindt hier de passende switch.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

  • Unmanaged Switches
    Flexibel en betrouwbaar

    Veelzijdige en robuuste Unmanaged Switches met een variabel aantal poorten en een ruimtebesparende behuizing.

  • Intelligente switches
    Intelligente switches

    Met de intelligente switches kunnen snel en eenvoudig netwerken worden opgebouwd en bewaakt.

  • Managed Switches
    Managed Switches

    Het omvangrijke assortiment Managed Switches: of het nu om een IT-, PROFINET-, EtherNet/IP™- of PoE-switch gaat, hier vindt u het geschikte product.

  • Routers en Layer 3-switches
    Routers en Layer 3-switches

    Industrial Ethernet-switches voor de integratie van machines en subnetwerken in het bedrijfsnetwerk

Zoeken in Ethernet-switches

Toon alle producten uit deze categorie

Ethernet-switches zijn de communicatieknooppunten van uw industriële netwerk. Ze zorgen voor een betrouwbare en efficiënte data-uitwisseling en hoge beschikbaarheid van uw netwerk. Vind hier de passende switches voor uw toepassing.

Uw voordelen

  • Voor elke toepassing de juiste switch: Unmanaged Switches, intelligente switches, Managed Switches en Layer 3-switches
  • Ondersteuning van verschillende IT-standaarden en automatiseringsprotocollen, zoals PROFINET en EtherNet/IP™
  • Gigabit-switches voor grote netwerken met een hoog datatransport
  • Power-over-Ethernet-switches voor de toepassing met camera's en andere PoE-eindapparaten

Unmanaged Switches

Unmanaged Switches voor de montagerail  

Phoenix Contact biedt u een breed assortiment Unmanaged Switches

Unmanaged Switches van Phoenix Contact onderscheiden zich met standaardfuncties, een variabel aantal poorten en verschillende bouwvormen. Naast switches voor de montagerail bieden wij ook switches in 19"-bouwvorm en voor de montage in het veld (IP67). De Fast Ethernet- en Gigabit-switches met een hoge stoorvastheid, robuuste behuizing en een breed temperatuurbereik zijn volledig geschikt voor industriële toepassingen en permanent bedrijf. Speciale varianten voor Power-over-Ethernet maken een zeer eenvoudige installatie van uw eindapparaten mogelijk. Kies de Unmanaged Switch die bij uw toepassing past.

Intelligente switches

Intelligente switches 2000 als 8-poorts switch en 16-poorts switch  

Intelligente switches zijn eenvoudig te gebruiken en maken uw netwerk stabieler

Onze intelligente switches combineren de eenvoud van een Unmanaged Switch met de intelligentie van een Managed Switch. Gebruikt u de Ethernet-switch in de unmanaged mode, dan gedraagt deze zich als een Unmanaged Switch. Er wordt dus geen IP-adres bezet en de switch hoeft niet geconfigureerd te worden. Desondanks biedt de switch extra functies om de beschikbaarheid van het netwerk te garanderen, zoals redundantiemechanismen en filterfuncties. In de managed modus maken diverse opties voor een snelle en eenvoudige switch-configuratie de inbedrijfstelling eenvoudiger voor u en krijgt u veel functies voor een diagnose van uw netwerk.

Managed Switches

Twee Managed Switches van Phoenix Contact  

Managed Switches met verschillende functies en verschillende bouwvormen

Phoenix Contact biedt een groot assortiment met verschillende Managed Switches aan. Deze bieden u optimale real-time-eigenschappen, prioriteitstoekenning van uw dataverkeer, verschillende mogelijkheden voor netwerkdiagnose en redundantiemechanismen. De robuuste montagerail-switches zijn afgestemd op de specifieke eisen in industriële omgevingen en de daar toegepaste automatiseringsprotocollen zoals PROFINET en EtherNet/IP™. Gigabit-switches ondersteunen grote hoeveelheden data. Ze zijn ook als PoE-switches leverbaar. Kies uit 5- tot 24-poorts, koper- of lichtgeleideraansluitingen (SC, ST/BFOC, SFP) en diverse toelatingen.

Layer 3-switches

De modulaire Layer 3-switch van Phoenix Contact  

De modulaire Layer 3-switch is optimaal geschikt voor de koppeling met het hogere bedrijfsnetwerk

Industriële Layer 3-switches van Phoenix Contact geven u de mogelijkheid tot segmentering van uw netwerk in meerdere subnetwerken. Koppel met behulp van onze switches uw machines, installaties en subnetwerken eenvoudig met het hogere netwerk en verhoog zo de stabiliteit en veiligheid van uw netwerk. Dankzij switches met NAT-functie integreert u ook installaties met gelijke IP-adresbereiken eenvoudig in hogere netwerken.