EtherNet/IP™

Het open netwerk

Het open netwerk

Koppel de kantooromgeving met de industriële omgeving: zo zijn uw machinegegevens op elk moment en overal beschikbaar.

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

Zoeken in EtherNet/IP™

Toon alle producten uit deze categorie

U wilt uw automatisering met vertrouwde mechanismen sturen? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) is een open industrieel veldbussysteem. Het wordt gespecificeerd en onderhouden door de organisatie ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Bovendien is EtherNet/IP in de internationale normenserie IEC 61158 gestandaardiseerd.

Uw voordelen

  • transparantie tussen office- en industriële netwerken – door Ethernet-standaards
  • eenvoudige adrestoewijzing, met bekende Ethernet-mechanismen zoals DHCP en BootP
  • snelle inbedrijfstelling en comfortabele diagnose dankzij webservers op EtherNet/IP-modulen

EtherNet/IP: open en veel toegepast

EtherNet/IP-apparatuur  

EtherNet/IP: open en veel toegepast veldbussysteem

Vertrouw op een open en veel toegepast veldbussysteem: met EtherNet/IP gebruikt u het industriële protocol CIP (Common Industrial Protocol) via het klassieke Ethernet-netwerk.

Dit betekent:

  • De compatibiliteit met tot nu toe gebruikte Ethernet-hardware is gewaarborgd.
  • U hebt toegang tot alle gegevens op apparaatniveau, zelfs via internet – dankzij Ethernet en de protocollen TCP/IP alsmede UDP/IP.
  • EtherNet/IP is ook geschikt voor grote datahoeveelheden, dankzij hoge overdrachtssnelheden van 10/100 Mbit/s (ook te combineren).
  • De dataoverdracht kan zowel cyclisch als acyclisch plaatsvinden.
  • EtherNet/IP gebruikt het producer/consumer-model.

EtherNet/IP: I/O-componenten voor elke toepassing

Inline-station individueel samenstellen  

Een grote verscheidenheid aan I/O's voor EtherNet/IP

In modulaire bouwwijze
Onze kopstations voor EtherNet/IP maken het gebruik van modulaire I/O-stations in de schakelkast of in het veld mogelijk. De architectuur: de veldbuskoppeling is in het EtherNet/IP-netwerk de slave, in de localbus de master.
Maximale flexibiliteit: met de automatiseringsbouwdoos Inline Modular volgt de vorm de functie. Geef de I/O's vorm afhankelijk van uw wensen en bespaar zo ruimte in de schakelkast.
Modulair in het veld: I/O-modulen van de serie Fieldline Modular bieden u alle vrijheid bij de veldinstallatie. Functiegericht, aanpasbaar aan uw applicatie.

In blokbouwvorm
Zeer robuust: de modulen uit de Axioline E-serie in blokbouwvorm voor EtherNet/IP zorgen met diverse behuizingsvarianten en een groot aantal functies steeds voor een individuele oplossing.
Naast gangbare digitale functies zorgt de IO-Link-communicatie ook hier voor maximale flexibiliteit.

Netwerkisolatoren voor EtherNet/IP

Netwerkisolatoren voor EtherNet/IP  

Netwerkisolatoren voor EtherNet/IP

Onze isolatoren dienen voor de galvanische scheiding tot 4 kV in kopergebaseerde Ethernet-netwerken. Zo beveiligt u Ethernet-apparatuur en interfaces. Hiermee verhoogt u de stoorimmuniteit onder industriële belastingen aanzienlijk.

  • De modulen voldoen aan de eisen voor spoorwegtoepassingen volgens EN 50155 en EN 50121.

Minimalisering van de databelasting door EtherNet/IP-switches

Industrial Ethernet-switches voor EtherNet/IP  

Industrial Ethernet-switches voor EtherNet/IP-netwerken

Onze Industrial Ethernet-switches beschikken over multicastfilter- en querier-functies voor optimale EtherNet/IP-ondersteuning. Met behulp van deze functies worden datapakketten alleen aan die deelnemers doorgegeven, die deze ook nodig hebben. Zo wordt de databelasting binnen het netwerk geminimaliseerd en een hoge beschikbaarheid bereikt.

Met de Advanced Managed Switches uit de serie 7000 staan u wereldwijd voor het eerst Industrial Ethernet-switches ter beschikking die het in EtherNet/IP gespecificeerde redundantiemechanisme Device Level Ring (DLR) ondersteunen. Daarmee bereikt u een zeer hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij vrijwel schokvrije omschakeling in minder dan 3 ms bij mediumuitval en integreert u meerdere niet-DLR-geschikte deelnemers in een DLR-ring.
Voor een eenvoudige configuratie en diagnose direct in het besturingssysteem ondersteunen de Advanced Managed Switches het Common Industrial Protocol (CIP).

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Veldbuscomponenten – converters

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten