Terug naar het overzicht

Toepassingsvoorbeelden

Eenvoudige registratie van lokale verbruikers

Energiemeting met EMpro  

Energiestromen meten

Met EMpro-metingsmodulen registreert u de energiekenwaarden van uw machines en installaties direct in de schakelkast. Zo kunt u ter plekke bewaken en gegevens doorgeven aan de PLC.

Protocolleren van de meetwaarden in databases

Energiebewaking met EMpro  

Energiestromen bewaken en protocolleren

Met de voor netwerktoepassingen geschikte EMpro-metingsmodulen bewaakt u elektrische kengetallen centraal en lokaal.

Zo kunt u alle productierelevante kengetallen via een compacte besturing verzamelen en in een SQL-database protocolleren.

Centrale energiegegevensregistratie via uitgebreide netwerkstructuren

Centrale energiegegevensregistratie met EMpro  

Centrale energiegegevensregistratie

Voor een efficiënt energiemanagement worden alle vastgestelde energiegegevens centraal in de besturing geregistreerd en geanalyseerd.

Voor de dataoverdracht integreert u de EMpro-metingsmodulen flexibel in uw netwerkstructuren.

EMpro-communicatie-interfaces:

  • Ethernet met geïntegreerde webserver
  • RS-485/Ethernet-gateway met webserver
  • RS-485, JBUS en Modbus-RTU
  • Profibus DP met 1,5 Mbit/s of 12 Mbit/s

Terug naar het overzicht
Meer informatie