Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Directe toegang tot meetwaarden

EMpro-metingsmoduul met verlicht display  

Doelgerichte toegang tot meetwaarden met een druk op de knop

Analyseer uw installatieparameters snel ter plaatse. Met een druk op de knop bereikt u doelgericht de gewenste meetwaarden.

Gebruik de comfortabele webserver-functie om de meetwaarden direct vanuit de centrale op te vragen.

Eenvoudige moduulconfiguratie

Webserver-screenshot  

Handmatige configuratie via de webserver

Configureer de EMpro-metingsmodulen handmatig ter plaatse of, bij Ethernet-communicatie, via de geïntegreerde webserver op de PC.

Flexibele netwerkkoppeling

Veldbussystemen

Eenvoudige integratie in netwerken

Met de communicatiemodulen integreert u EMpro-metingsmodulen flexibel in netwerkstructuren en veldbussystemen. Zo zijn meetwaarden ook in de centrale voor verdere verwerking beschikbaar.

EMpro-communicatie-interfaces:

  • Ethernet met geïntegreerde webserver
  • RS-485/Ethernet-gateway met webserver
  • RS-485, JBUS en Modbus-RTU
  • Profibus DP met 1,5 Mbit/s of 12 Mbit/s

Hoge investeringszekerheid

EMpro-modulen  

Hoge investeringszekerheid door modulaire opbouw

Blijf flexibel en breid uw EMpro-metingsmodulen op elk gewenst moment uit met functie- en communicatiemodulen. Zo groeien uw metingsmodulen mee met wat u nodig hebt. 
Dat betekent: hoge plannings- en investeringszekerheid.

EMpro-uitbreidingsmodulen:

  • digitale in- en uitgangen
  • analoge uitgangen
  • communicatie-interfaces
  • opslag van meetgegevens

Terug naar het overzicht
Meer informatie