Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Slim schakelen, beveiligen en meten

Schakelmodulen en motoraansturing staan voor een eenvoudige handling, tijd- en ruimtebesparing en een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Elektronische contactors
    Elektronische contactors

    Slijtagevrij en frequent schakelen met robuuste 1- of 3-fase elektronische contactors.

  • Energieverdelingssysteem CrossPowerSystem
    Energieverdelingssysteem CrossPowerSystem

    Het CrossPowerSystem is een open platform voor modulaire en functionele schakelkasten. Driefasige modulen worden door middel van Plug-and-play gemonteerd op de stroomverdeler.

  • Motor- en machinemanagement
    Hybride motorstarters – Geschikt voor netwerktoepassingen

    Motormanager voor de beveiliging van motoren en installaties, elektronisch machinemanagement voor de bewaking van motoren en machines

  • Motorstarters
    Motorstarters

    Hybride motorstarters bestaande uit directe en omkeermotorstarters met verschillende functies zoals NOODSTOP en motorbeveiliging.

  • Toerentalstarter
    Toerentalstarter

    De toerentalstarter is de nieuwe apparaatklasse tussen motorstarter en frequentieomvormer met een uiterst intuïtieve bediening. Deze compacte oplossing biedt alle noodzakelijke functies voor verschillende toerentallen, soft start en veilige stop door safe torque off (STO).

Zoeken in Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Toon alle producten uit deze categorie

Elektromotoren zorgen in een groot aantal industriële applicaties voor beweging. Het starten en omkeren van motoren wordt vaak geregeld door klassieke, mechanische beveiligingsschakelingen. Ze nemen echter veel ruimte in en vergen aanzienlijke bekabelingswerkzaamheden. Ook de gebruikslevensduur van dergelijke modulen is beperkt. Voor het registreren van belangrijke motor- en procesdata zijn vaak dure sensoren nodig.

Profiteer van het brede productenprogramma met elektronische schakelmodulen, economische motor- en machinemanagers, het modulaire energieverdelingssysteem en intuïtief bedienbare toerentalstarters van Phoenix Contact bij het optimaliseren van de productie- en bedrijfskosten, het onderhoud en het energiemanagement. Wij ondersteunen u bij uw uitdagingen in het kader van de digitalisering en Industrie 4.0.

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een 10 keer hogere gebruikslevensduur met hybridetechnologie
  • Flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
  • Snelle bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
  • Eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busconnector na NOODSTOP dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
  • Beveiliging van hoogwaardige installatiedelen dankzij vrij te parametreren meldniveaus en schakeldrempels
  • Bedrijfsgegevens- en energiegegevensregistratie zonder kostbare sensoren
  • Montagerail-busconnector-interface voor een directe verbinding en overdracht van procesdata
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Op weg naar een intelligente wereld ondersteunen wij u met creatieve oplossingen, innovatieve producten en systemen.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Phoenix Contact-Neuheiten 2021

Neuheiten 2021

Laufend entwickeln unsere Ingenieure neue Produkte – dieses Jahr sind es mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Zu den Neuheiten 2021