Elektromechanische en solid-state-relaismodulen

Krachtig en gunstig geprijsd

Krachtig en gunstig geprijsd

Voor welke toepassing of voor welke branche u ook relaismodulen zoekt, hier vindt u de beste oplossing.

Terug naar Relaismodulen

Categorieën

Zoeken in Elektromechanische en solid-state-relaismodulen

Toon alle producten uit deze categorie

Naarmate elektronicamodulen vaker worden toegepast, wordt de betrouwbaarheid van industriële automatiseringssystemen steeds belangrijker. Maak uw keuze uit ons uitgebreide programma elektromechanische en solid-state-relaismodulen.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend door compacte, smalle bouwvorm
  • tijdbesparend – inclusief doordachte bedradingsconcepten
  • eenvoudige inbedrijfstelling door led en geïntegreerde handmatige testknop bij meerdere relaistypen
  • beveiliging bij polariteitsfouten of overspanning door ingangs- en beveiligingsschakelingen
  • schakelen zonder slijtage met het solid-state-relais

Relaismodulen met elkaar vergeleken

Koppelrelais PLCRIF-0 met montagerail
Zeer compacte relaismodulen
PLC-INTERFACE
Industrieel relaissysteem
RIFLINE complete
IngangsspanningssoortAC/DC en UCAC/DC
Nom. stroom relaismax. 10 Amax. 16 A
Nom. stroom solid-state-relaismax. 10 Amax. 5 A
Contactenmax. 2 wisselcontacten,
max. 2 maakcontacten
max. 4 wisselcontacten,
max. 3 maakcontacten
Aansluittechniekschroef, push-in, veerdrukpush-in
DoorverbindingA1, A2, 11, 14A2,
11 (bij RIF-0 en RIF-1)
Adapter voor systeembekabelingjaja, voor RIF-1 modulen
Uitbreidbaar met functie- en tijdfunctiesja, in combinatie met PLC logicnee
Bijzondere uitvoeringensensor/actor, railway, filter tegen stoorspanningen (SO46), 100 kHz, TTL, hoge continustromen tot 10 A (HC), hoge inschakelstromen (IC), modulen met handschakelaar, varianten met Ex-toelatingen voor Zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2), elektronische
omkeervermogensrelais voor DC-motoren
door tijdmoduul uit te breiden tot tijdrelais