Outdoor-behuizingen ECS

Robuuste outdoor-behuizingen ECS voor binnen- en buitentoepassingen

Maximale bescherming voor uw elektronica

De outdoor-behuizingen ECS bieden betrouwbare bescherming van elektronica tegen stof, vuil en water.

Terug naar Veldbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Outdoor-behuizingen ECS

Toon alle producten uit deze categorie

Robuuste outdoor-behuizingen van de serie ECS zijn de ideale oplossing om gevoelige elektronica in binnen- en buitentoepassingen te beschermen tegen stof, vuil en water. Dankzij de beschermklassen van IP67 en IP69 en een breed temperatuurbereik van -40 °C tot 100 °C zijn de behuizingen zelfs geschikt voor veeleisende omgevingsomstandigheden.

Uw voordelen

  • behuizingsdesign maakt verschillende printplaatdikten mogelijk
  • beproefde printplaataansluittechniek maakt praktijkgerichte specifieke aanpassingen mogelijk
  • geïntegreerde vergrendeling als beveiliging tegen het per ongeluk losraken van de printplaat
  • optioneel drukvereffeningselement voor geventileerde behuizingsuitvoeringen
  • bescherming tegen manipulatie door eenvoudige verzegeling

Vele toepassingsmogelijkheden

Vele toepassingsmogelijkheden  

Vele toepassingsmogelijkheden

De robuuste elektronicabehuizingen ECS zijn geschikt voor wand- en mastmontage en maken een eenvoudige integratie van printplaten met dikte 1,59 mm en 2,38 mm mogelijk.

  • afmetingen (b / h / d): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • uitvoeringen met ventilatie leverbaar
  • geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie

 

Robuuste behuizingsopbouw

Robuuste behuizingsopbouw  

Robuuste behuizingsopbouw

De behuizingen van de serie ECS bieden een betrouwbare bescherming tegen stof, vuil en water tot beschermklasse IP67/69 en zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C.

  • materiaal: polycarbonaat PC (UL 94-V0)
  • kleuren: lichtgrijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005)

Klantspecifieke apparaataansluitingen

Klantspecifieke apparaataansluitingen  

Klantspecifieke apparaataansluitingen

Dankzij beproefde apparatenaansluittechniek realiseert u eenvoudig klantspecifieke interfaces voor signalen, data of energie. Zo wordt een robuuste behuizing tot een veelzijdige elektronica-oplossing.

  • apparaatconnectoren in M5, M8 en M12
  • voor een hoge contactdichtheid met tot 17 polen, overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s en stromen tot 16 A
  • ook in niet-aangesloten toestand een betrouwbare afdichting

Geïntegreerde printplaatbevestiging

Geïntegreerde printplaatbevestiging  

Geïntegreerde printplaatbevestiging

De geïntegreerde vergrendeling verankert de printplaat stevig en betrouwbaar binnenin de behuizing.

  • lange levensduur van uw elektronica
  • geen onbedoeld losraken van de printplaat

Geventileerde behuizingsuitvoeringen

Geventileerde behuizingsuitvoeringen  

Geventileerde behuizingsuitvoeringen

Een drukvereffeningselement zorgt voor voldoende luchtverversing.

  • optioneel drukvereffeningselement
  • langere levensduur van de elektronica binnenin de behuizing

Eenvoudige verzegeling

Eenvoudige verzegeling  

Eenvoudige verzegeling

De behuizingsdelen kunnen snel en betrouwbaar worden verzegeld.

  • beveiliging tegen onbevoegde toegang
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Outdoor-behuizingen ECS

Bieden betrouwbare bescherming van elektronica tegen stof, vuil en water.