E-Mobility-software

Softwarebouwstenen voor de realisatie van een laadmanagement of voor de integratie in betaalsystemen met OCPP (Open Charge Point Protocol)

Klantspecifieke E-Mobility-software

Wij ondersteunen u bij het realiseren van uw specifieke of netwerkgekoppelde laadinfrastructuur.

Laadregelingen Phoenix Contact zijn voorzien van standaardinterfaces. Ze kunnen daardoor met de bijbehorende softwarebouwstenen worden gebruikt voor het realiseren van een laadmanagement, voor een intuïtieve bediening of voor integratie in betaalsystemen met OCPP (Open Charge Point Protocol).

Uw voordelen

  • specifieke concepten voor uw laadinfrastructuur
  • softwarebouwstenen volgens IEC 61851 en ISO 15118
  • integratie van uw laadstation in uw managementsysteem dankzij de communicatieprotocollen OCPP of SQL

Aanvraag voor individuele oplossingen

Hebt u een concrete aanvraag? Dan is het voldoende een kort berichtje te sturen via ons aanvraagformulier voor:

  • Uw software voor de werking van uw laadstations
  • Softwaremodulen voor het samenstellen en uitbreiden van uw toepassingsprogramma

Wij nemen direct contact met u op en bespreken nog openstaande details. U ontvangt op korte termijn een heldere offerte.

Softwarebouwstenen maken de communicatie tussen voertuig en laadstation tot aan het backend-systeem mogelijk.  

Communicatie tussen voertuig en backend-systemen

Softwarebouwstenen volgens IEC 61851 en ISO 15118 maken de communicatie tussen voertuig en laadstation tot aan het backend-systeem mogelijk.

Specifieke concepten

Wij ondersteunen u bij het opstellen van concepten voor uw specifieke laadinfrastructuur:

Softwarebouwstenen voorsemi-openbare laadinfrastructuuropenbare laadinfrastructuur
sleutelschakelaarx 
RFID-kaartxx
smartphone-appxx
betaalsystemen x
managementsystemenxx

Onze knowhow – functies

Wij ondersteunen u bij de toepassing van laadtypen en de bijbehorende communicatie:

LaadtypenAC en DC
ProtocollenOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, digitale IO's, seriële communicatie (RS-485, RS-232)

Onze knowhow – bibliotheken

Wij ondersteunen u bij alle toepassingen met de bijbehorende bibliotheken en functieblokken:

Protocollen/interfacesBibliothekenTaak
EM-CP-PPE-Mobility Libcommunicatie met laadregelingen
EVCC BasicE-Mobility Libcommunicatie met laadregelingen
OCPPOCPP Libcommunicatie met backend-systemen
SQLSQL Libraryverbinding met centrale databases
ModbusModbus Libuitlezen van energiewaarden uit metingsmodulen
seriële communicatieCOM Serialintegratie van RFID-lezers