Verdelerblokken

Verdelerblokken

Direct aan te sluiten en meteen te gebruiken

Door de schroefaansluiting-verdelerblokken toe te passen bespaart u tijd en ruimte bij uw potentiaalverdeling.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

Zoeken in Verdelerblokken

Toon alle producten uit deze categorie

De verdelerblokken met schroefaansluittechniek worden aansluitgereed met een verschillend aantal polen en aderdoorsnedebereiken geleverd. Ze kunnen direct worden toegepast en zorgen zo voor een flexibele en economische belastings- en stuurstroomverdeling. Uitpakken, aansluiten, klaar.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend, dankzij de compacte bouwvorm en directe montage met geïntegreerde bevestigingsboringen
  • direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %
  • tijd- en ruimtebesparing dankzij de meerdraadsaansluiting: twee aders met dezelfde doorsnede maken veilig contact in de klemlichamen
  • onderhoudsvrije aderaansluiting door het Reakdyn-principe: het naderhand "natrekken" van de schroeven is niet nodig.
  • overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitpunten

Uitgebreid programma

Verdelerblokken en apparaataansluitblokken met schroefaansluiting  

Verdelerblokken en apparaataansluitblokken met schroefaansluiting

De productfamilie van de schroefaansluitblokken is leverbaar tot een nominale doorsnede van 35 mm² en 125 A voor de directe montage in een divers aantal polen. Die apparaataansluit- en verdelerblokken worden met het markeringsmateriaal duidelijk en overzichtelijk gemarkeerd.