Scheidings- en messcheidingsklemmen

Veilig scheiden

Veilig scheiden

Lokaliseer snel en eenvoudig storingen en voer revisiewerkzaamheden spanningsvrij uit.

Terug naar Veerdrukaansluiting

Categorieën

Zoeken in Scheidings- en messcheidingsklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Verschillende toepassingsgebieden vragen om klemmen met verschillende scheidingselementen. Phoenix Contact biedt u scheidings- en messcheidingsklemmen met een maximale stroombelastbaarheid van 31 A en een maximale nominale spanning van 1.000 V aan.

Uw voordelen

  • comfortabele scheiding van stroomcircuits door hendelscheidingsmes, scheidingssteker of gedraaid contact
  • comfortabele stroommeting dankzij testmogelijkheid voor en achter de scheiding
  • veilige bediening, want vergrendeling van de scheidingshendels in eindposities
  • duidelijke identificatie van de scheiding door aanduiding met kleur
  • individueel aanbrengen van scheidingselement, zekeringssteker, componentensteker en doorverbinding

Messcheidingsklemmen

Messcheidingsklemmen  

Messcheidingsklemmen

De belangrijkste kenmerken van de messcheidingsklemmen zijn de compacte bouwvorm en de eenvoudige handling. Het scheidingsmes wordt met een standaard schroevendraaier bediend.

Optionele schakelsloten zorgen voor veiligheid. Het testen is aan beide zijden van de scheiding mogelijk.

Scheidings-basisklemmen

Scheidings-basisklemmen  

Scheidings-basisklemmen

Scheidings-basisklemmen bieden een gestandaardiseerde, universele scheidingszone. Hierin kunt u verschillende stekers voor componenten, zekering, scheidingsstekers en doorverbindingen aanbrengen.

Zekeringsstekers

Zekeringsstekers  

Zekeringsstekers

Zekeringsstekers passen bij een versprongen plaatsing op scheidingsklemmen met 5,2 mm-raster. Gebruik deze voor beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.