Verschilstroombewaking

Verschilstroombewaking

Voor alle stromen gevoelige foutstroombewaking

Met de RCM-modulen kunnen AC- en DC-foutstromen met een meetsensor worden gemeten.

Terug naar Laadregelingen

Categorieën

  • Productlijst verschilstroombewaking
    Monitoring

    Voor alle stromen gevoelige foutstroombewaking - met de RCM-modulen kunnen AC- en DC-verschilstromen in een laadpunt met een meetsensor worden gemeten.

Zoeken in Verschilstroombewaking

Toon alle producten uit deze categorie

De EV-RCM-verschilstroombewakingsmodulen van de serie EV-RCM detecteren AC- en DC-foutstromen overeenkomstig de eisen van IEC 62752. In combinatie met de aanwezige componenten voor de aardlekfunctie verhogen de modulen het normatief vereiste beveiligingsniveau bij het laden van elektrische voertuigen. Een optionele koppeling met de laadcontrollers van Phoenix Contact maakt bovendien een comfortabele statusbewaking mogelijk.

Uw voordelen:

  • voor alle stromen gevoelige foutstroombewaking met één meetwaardeomvormer
  • toepassing en doorlopende werking van aardlekschakelaar type A mogelijk
  • hoge beschikbaarheid van de installatie door permanente verschilstroombewaking
  • statusbewaking in combinatie met de laadcontrollers van Phoenix Contact
  • optionele reset door Phoenix Contact-laadcontrollers in geval van storing

1-kanaals verschilstroombewakingsmoduul

1-kanaals RCM-moduul voor de foutstroombewaking van een laadpunt  

1-kanaals verschilstroombewakingsmoduul

Het 1-kanaals moduul EV RCM Basic is met één meetsensor speciaal ontwikkeld voor één laadpunt. In combinatie met de aardlekschakelaars (RCD-type A) is deze uitvoering geschikt voor toepassing in eenvoudige laadpunten thuis (bijv. wallboxen).

2-kanaals verschilstroombewakingsmoduul

2-kanaals RCM-moduul voor de verschilstroombewaking van twee separate laadpunten  

2-kanaals verschilstroombewakingsmoduul

Het 2-kanaals moduul EV RCM Compact dient voor de voor alle stromen gevoelige registratie van foutstromen van twee separate laadpunten in één laadstation. De gescheiden bewaking door middel van twee meetsensoren verhoogt de beschikbaarheid van laadpunten in bedrijfsomgevingen. Door de gescheiden signaalverwerking in één RCM-unit bespaart u zowel ruimte als kosten.

Foutstroomdetectie bij het laden van elektrische voertuigen

Foutstroomdetectie bij het laden van elektrische voertuigen

Een wezenlijk onderdeel van de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn aardlekschakelaars (RCD-type A) aan de infrastructuurzijde. Deze beveiligingssystemen zorgen voor afschakeling als er wissel- of pulserende lekstromen ≥ 30 mA (personen- en installatiebeveiliging) optreden. In geval van een mogelijke gelijkstroomfout ≥ 6 mA – zoals bijv. een isolatiefout in het voertuig – dienen volgens DIN VDE 0100-722; 2013 resp. IEC 64/1846; 2012 Installatievoorschriften voor laagspanningsinstallaties, Deel 7-722: Eisen voor speciale installaties of locaties – voeding van elektrische voertuigen – passende maatregelen voor elk laadpunt te worden getroffen.

De voor alle stromen gevoelige RCM-modulen van Phoenix Contact detecteren gelijk- en wisselstroomfouten en bieden in combinatie met de aanwezige aardlekschakelaars een extra beveiliging bij het laden van elektrische voertuigen. In combinatie met de laadcontrollers van Phoenix Contact wordt optioneel een statusbewaking en reset van de RCM-modulen mogelijk gemaakt.

Toepassingsvoorbeeld: foutstroombewaking van een thuislaadstation

Weergave opbouw van een wallbox met verschilstroombewaking  

Opbouw van een wallbox met verschilstroombewaking

Ook een thuislaadstation kan met behulp van een 1-kanaals RCM-moduul van Phoenix Contact lekstromen herkennen en het laadpunt afschakelen. Hierdoor wordt de lange levensduur van een compact laadpunt thuis veiliggesteld.

Toepassingsvoorbeeld: foutstroombewaking van bedrijfslaadpunten

Weergave opbouw van een laadstation met separate laadpunten en foutstroombewaking  

Laadinfrastructuur met 2-kanaals RCM-moduul

Een 2-kanaals RCM-moduul biedt de mogelijkheid twee separate laadpunten binnen een laadstation gescheiden van elkaar te bewaken op mogelijke lekstromen. Bedrijfslaadinfrastructuren profiteren zodoende van een hogere beschikbaarheid.