Apparatenbeveiligingsschakelaar-board

Potentiaalverdeling eenvoudig gemaakt

Potentiaalverdeling eenvoudig gemaakt

Bespaar tot 35 % ruimte in de schakelkast, vergeleken met een modulaire oplossing.

Terug naar Apparatenbeveiliging

Categorieën

Zoeken in Apparatenbeveiligings-schakelaar-board

Toon alle producten uit deze categorie

De meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars-boards worden bijvoorbeeld toegepast in de seriemachinebouw of in de besturings- en procestechniek. Vanwege de centrale potentiaalverdeling kan de installatietijd tot een minimum worden gereduceerd. Door de individuele montage met thermomagnetische of elektronische beveiligingsschakelaars zijn de boards veelzijdig toe te passen.

Uw voordelen

  • gereduceerde installatiewerkzaamheden dankzij de centrale potentiaalverdeling
  • integratie in safety-concepten dankzij veiligheidsgerichte relaiscontacten
  • per kanaal tot vier verbruikers tegelijkertijd beveiligen dankzij extra aansluitingen
  • voeding tot 60 A mogelijk dankzij de hoge stroombelastbaarheid van het board
  • altijd op de hoogte dankzij de geïntegreerde afstandsmelding

Functie en uitvoering

4-kanaals apparatenbeveiligingsschakelaar-board  

4-kanaals apparatenbeveiligingsschakelaar-board

Onze apparatenbeveiligingsschakelaars-boards zijn voorzien van aansluitmogelijkheden voor maximaal vier verbruikers per beveiligingscircuit.

Naast de individuele beveiliging van de verbruikers hebt u de mogelijkheid veiligheidsgerichte relaiscontacten aan te sluiten. Zo worden de desbetreffende stroomcircuits bedradingsvriendelijk in het veiligheidsconcept geïntegreerd. Tegelijkertijd zijn daarmee de schakelcontacten van de vrijgavecircuits volgens de voorschriften beveiligd.

Op de boards kunnen thermomagnetische of elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars uit de CB-familie worden gemonteerd. Ze zijn voorzien van push-in-aansluittechniek en zijn leverbaar in varianten met 4, 8 of 12 kanalen.

Hoge bedrijfszekerheid door redundante voeding

Redundante voeding  

QUINT Oring en apparatenbeveiligingsschakelaar-board

Zorg voor een hoge beschikbaarheid en productiviteit van uw installatie. 

Dit bereikt u met een volledig redundante opbouw van uw schakelinstallatie. Daarbij worden twee 24 V DC-voedingen via een redundantiemoduul ontkoppeld. Een dergelijk moduul, bijvoorbeeld een QUINT O-Ring van Phoenix Contact, wordt dan met het apparatenbeveiligingsschakelaar-board verbonden.

Dankzij de dubbele voeding kan zodoende een volledig redundante voeding van de verbruikers worden opgebouwd, van de voeding tot en met de bedrading van de beveiligingsschakelaars.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Beveiligingsmodulen – Apparatenbeveiligings- schakelaars

Service


Apparatenbeveiligings-schakelaars

Selectieve beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting


Apparatenbeveiligings-schakelaars

Leermodule over de functie van apparatenbeveiligingsschakelaars.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten