DIN-railbehuizing

DIN-railbehuizingen

Elektronicabehuizingen voor uw schakelkast

Onze behuizingsystemen voor schakelkasten bieden op maat gemaakte oplossingen voor uw vereisten.

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

  • Basisbehuizingen EH
    Basisbehuizingen EH

    Een universeel behuizingssysteem met geïntegreerde aansluittechniek en meer dan 100 combinatiemogelijkheden.

  • Development-kits
    Development-kits

    Met de development-kits voor elektronicabehuizingen kunt u THT-printcomponenten, zoals dioden, zekeringen of weerstanden, naar de montagerail brengen.

  • Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen
    Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

    Veldbehuizingen en DIN-railbehuizingen voor Raspberry Pi-computers met eenvoudige montage op de montagerail, aan de wand of als outdoor-toepassing.

  • Modulaire behuizingen BC
    Modulaire behuizingen BC

    Elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering.

  • Modulaire behuizingen ICS
    Modulaire behuizingen ICS

    Modulaire elektronicabehuizingen ICS vormen de basis voor IoT-apparaten van morgen – met verschillende formaten, variabele aansluittechniek, optionele 8-polige montagerail-busconnectoren.

  • Modulaire behuizingen ME
    Modulaire behuizingen ME

    Modulair behuizingssysteem in montagevriendelijke bekervorm.

Zoeken in DIN-railbehuizing

Toon alle producten uit deze categorie

Volledige flexibiliteit in vorm, kleur en functie: DIN-railbehuizingen zijn de ideale verpakking voor uw elektronica. Ze beschermen de ingebouwde printplaten, kunnen eenvoudig op de montagerail worden aangebracht en bieden optimaal geïntegreerde interfaces voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

Uw voordelen:

  • Omvangrijk programma standaardbehuizingen voor railmontage
  • tijdbesparende en eenvoudige montage van de behuizing
  • universele of vast geïntegreerde aansluittechniek
  • talrijke variaties door klantspecifiek bedrukken en bewerken van het assortiment

Modulaire behuizingen ICS

Modulaire elektronicabehuizingen van de serie ICS voor variabele aansluittechniek  

Modulaire elektronicabehuizingen van de serie ICS voor variabele aansluittechniek

Zo divers als de vereisten aan toekomstgerichte apparaten in de industriële automatisering zijn, zo divers zijn de oplossingen door de modulaire elektronicabehuizing ICS. Profiteer van een behuizingsysteem met verschillende bouwgroottes, variabele aansluittechniek en RJ45, D-SUB, USB en antenneaansluitingen, evenals met optionele montagerail-busconnectoren. De serie wordt voortdurend uitgebreid met aanvullend(e) bouwbreedtes en toebehoren.

Modulaire behuizingen BC

Modulaire behuizingen BC  

Modulaire behuizingen BC

Modulaire elektronicabehuizingen van de BC-serie staan voor toekomstgerichte toepassingen in de gebouwenautomatisering. De elektronicabehuizingen overtuigen door het moderne design, de veelzijdige printplaataansluitingen en de efficiënte montagerail-busconnectoren.

  • royaal gedimensioneerde behuizingsafmetingen
  • geoptimaliseerd voor installatieverdelers door design volgens DIN 43880
  • verbinding van moduul naar moduul door meerpolige busconnector in de montagerail

Modulaire behuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

Modulaire behuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen  

Modulaire behuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

Modulaire elektronicabehuizingen van de serie RBI-BC zijn speciaal ontwikkeld voor integratie van de Raspberry Pi. De behuizingen zijn ontworpen conform DIN 43880, kunnen worden gekoppeld en op montagerail of direct aan de wand worden bevestigd. Optionele interfaces maken een eenvoudige functie-uitbreiding van de geïntegreerde Single-Board-Computer mogelijk.

  • Flexibele functie-uitbreidingen door optionele interfaces en andere toebehoren
  • Snelle assemblage zonder gereedschap door eenvoudige vergrendeling van de behuizingselementen
  • 16-polige montagerail-busconnector voor seriële en parallelle modulaire communicatie

Modulaire behuizingen van de serie ME

Modulaire behuizingen van de serie ME  

Modulaire behuizingen van de serie ME

Met elektronicabehuizingen van de serie ME worden bewerkte printplaten montagevriendelijke elektronicamodulen. Variabele aansluittechniek, busconnectoren en modulariteit zorgen voor een toepassingsgerichte moduulopbouw.

  • groot portfolio wat betreft connectiviteit voor de signaal-, data- en energieoverdracht
  • montagevriendelijke behuizingsopbouw
  • montagerail- of in behuizing geïntegreerde dwarsverbindingen voor moduul-naar-moduul-communicatie

Modulaire behuizingen van de serie ME-MAX

Modulaire behuizingen van de serie ME-MAX  

Modulaire behuizingen van de serie ME-MAX

Modulaire, functie- en design-gerichte elektronicabehuizingen ME-MAX voor de moderne industriële elektronica: variabele aansluittechniek, busconnectoren en modulariteit zorgen voor een toepassingsgerichte moduulopbouw.

  • optimale gebruiksvlakken voor printplaatmontage, bediening en weergave
  • op maat gesneden aansluittechnieken voor signaal-, data- en energieoverdracht
  • verbinding van moduul naar moduul door busconnector in de montagerail

Multifunctionele behuizingen van de serie ME-IO

Multifunctionele behuizingen van de serie ME-IO  

Multifunctionele behuizingen van de serie ME-IO

Het behuizingssysteem ME-IO is vooral geschikt voor toepassingen waarbij weinig inbouwruimte beschikbaar is. De push-in-frontaansluittechniek en de compacte bouwvorm maken het mogelijk afzonderlijke apparaten met tot wel 54 polen te realiseren.

  • minimale bouwbreedte van slechts 18,8 mm
  • push-in-aansluittechniek met lock-and-release-systeem voor een eenvoudige installatie en demontage van connectoren
  • doorverbonden connectoren als TWIN-aansluiting vervangen TWIN-adereindhulzen
  • Er zijn veel verschillende combinaties van behuizingsafdekkappen en connectoren aan de voorzijde mogelijk.

Multifunctionele behuizingen van de serie ME-PLC

Multifunctionele behuizingen van de serie ME-PLC  

Multifunctionele behuizingen van de serie ME-PLC

Multifunctionele elektronicabehuizingen van de serie ME-PLC zijn ideaal voor toepassingen waarvoor veel inbouwruimte en frontaansluittechniek benodigd is. Het behuizingssysteem biedt een royaal printplaatoppervlak en efficiënte montagerail-busconnectoren voor een maximaal aantal toepassingsmogelijkheden.

  • royaal gedimensioneerde behuizingsafmetingen
  • montagerail-busconnector voor individuele printplaat-lay-outs
  • printplaataansluittechniek met lock-and-release-systeem voor een eenvoudige installatie en demontage van connectoren
  • steekbare of vast gesoldeerde aansluittechniek toepasbaar

Profielbehuizingen van de serie UM-BASIC

Profielbehuizingen van de serie UM-BASIC  

Profielbehuizingen van de serie UM-BASIC

Profielbehuizingen UM-BASIC combineren korte montagetijden en een hoge mate van vrijheid bij de keuze van de aansluittechniek. De geringe bouwvorm maakt de opbouw van vlakke elektronicamodulen mogelijk evenals de montage op genormeerde montagerails of direct aan de wand.

  • de connectoren voor de bekabeling van eindapparatuur blijven vrij toegankelijk, terwijl de elektronica door een flexibele positionering van afdekkappen aanrakingsveilig is
  • minder bedradingswerkzaamheden en snelle montage met de optionele busaansluiting
  • variabele aardaansluiting door aan beide zijden monteerbare PE-aansluitingen
  • optimale benutting, ook bij gebruik van componenten met een groot volume

Profielbehuizingen van de serie UM-PRO

Profielbehuizingen van de serie UM-PRO  

Profielbehuizingen van de serie UM-PRO

Moderne industriële elektronica wordt steeds compacter en in toenemende mate decentraal en vlakbij het eigenlijke proces geïnstalleerd. Flexibele opbouwbehuizingen zoals de profielbehuizing van de serie UM-PRO overtuigen door features als tijd- en ruimtebesparing en kunnen ook bij hoge temperaturen worden toegepast:

  • polyamide is geschikt voor toepassing tot 100 °C en maakt daarmee ook UL-toelating mogelijk
  • de connectoren voor de bekabeling van eindapparatuur blijven vrij toegankelijk, terwijl de elektronica door een flexibele positionering van afdekkappen aanrakingsveilig is
  • optimale benutting, ook bij gebruik van componenten met een groot volume

Profielbehuizingen van de serie UM-ALU

Profielbehuizingen van de serie UM-ALU  

Profielbehuizingen van de serie UM-ALU

Het volledig van aluminium vervaardigde behuizingssysteem UM-ALU biedt een hoge elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en garandeert maximale flexibiliteit bij de plaatsing. De behuizingen zijn daarom bij uitstek geschikt voor toepassing in industriële omgevingen met een hoog elektromagnetisch storingspotentieel.

  • verhoogde afschermingseigenschappen
  • goede thermische eigenschappen
  • hoge flexibiliteit dankzij verschillende profielgrootten en afdekkap

Basisbehuizingen van de serie EH

Basisbehuizingen van de serie EH  

Basisbehuizingen van de serie EH

Met basisbehuizingen van de EH-serie kunnen universele apparaattoepassingen eenvoudig worden gerealiseerd. Zeven bouwbreedten, twee bouwdiepten en drie beschermkapvarianten bieden meer dan 100 combinatiemogelijkheden.

  • rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
  • verschillende beschermkapvarianten
  • geïntegreerde ventilatieopeningen
  • flexibele printplaatpositionering in alle drie dimensies
     

Ontwikkelingsmodulen

Ontwikkelingsmodulen  

Ontwikkelingsmodulen

Met ontwikkelingsmodulen realiseert u snel prototypen en pre-series. Met bouwsets voor de diverse behuizingsfamilies zijn klantspecifieke elektronica-lay-outs en aansluitoplossingen te realiseren.

  • snel en eenvoudig naar een eigen oplossing door de voorgedefinieerde ontwikkelingsmodulen
  • complete behuizingsoplossingen met geïntegreerde aansluittechniek
  • passende experimenteerprintplaten voor handmontage
  • busconnectoren voor de opbouw van complete apparaatsystemen
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Downloads

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!