Montagerailadapters

Montagerailadapters

Universele montage van modulen

Maak uw modulen compatibel voor de montagerail.

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

Zoeken in Montagerailadapters

Toon alle producten uit deze categorie

Met montagerailadapters van Phoenix Contact installeert u probleemloos modulen en componenten volgens uw wensen. Universeel inzetbaar en stabiel geconstrueerd zijn ze de betrouwbare basis voor een professionele integratie van modulen in de schakelkast.

Uw voordelen

  • met verschillende bouwbreedten optimaal passend voor modulen
  • lange levensduur door het tegen corrosie beschermde oppervlak in de metalen uitvoering
  • eenvoudige montage met snel vastklikken op de montagerail volgens EN 60715
  • stevige montage van de elektronica dankzij stabiele uitvoering van metaal
  • universele montage van modulen door verschillende boringen

De flexibele basis voor uw elektronica

Montagerailadapters  

Montagerailadapters

Montagerailadapters zijn de juiste oplossing om modulen zonder genormeerde bevestigingsvoet, transformatoren of elementen van groot formaat stevig op de montagerail te installeren. De adapters bieden doordachte features voor een duurzame en stabiele toepassing:

  • optimale afstemming op de modulen – kies tussen montagerailadapters van zinkspuitgietwerk of montagerailadapters van kunststof
  • maximale flexibiliteit bij de positionering van uw modulen dankzij de montageboringen
  • ruimte besparen met nauwkeurig passende adapters in diverse bouwbreedten en lengten