DC-vermogenselektronica voor snelladers

DC-vermogenselektronica voor snelladers

Uiterst efficiënt

Modulair systeem voor DC‑laadpalen als Plug‑and‑play‑oplossing.

Onze uiterst efficiënte vermogenselektronica voor montage in een rek biedt u veel zekerheid qua investering. Deze maakt een rendabel bedrijf mogelijk van uw DC-laadinfrastructuur voor het snelladen van elektrische auto's. Het modulaire en schaalbare systeem is geoptimaliseerd voor DC-laden met hoge spanningen en stromen. Per systeemkast kan een laadvermogen van max. 350 kW worden aangeboden.

Uw voordelen

  • Geringe installatiekosten dankzij Plug-and-play
  • Efficiënt bedrijf door een hoog rendement
  • Ruimtebesparend door het innovatieve design en de hoge vermogensdichtheid
  • Snel onderhoud dankzij de hot swap-functionaliteit
  • Schaalbaar vermogen per laadpunt door de flexibele plaatsing van de systeemkast en het schakelen van de vermogensmodule
  • Exploiteren van grotere laadparken in het megawatt-bereik door het samenvoegen van verschillende systeemkasten

Een flexibel vermogen voor iedere laadsituatie

Schakeling van vermogensmodulen  

Schakeling van vermogensmodulen

Het modulaire systeem bestaat uit een kast die kan worden uitgerust met max. vier vermogensmodulen per rekmontage. Daardoor krijgt u de ultieme flexibiliteit om op een later tijdstip het laadpark uit te breiden.

De vermogensmodulen kunnen, afhankelijk van de vereiste, op verschillende manieren onderling worden geschakeld, bijvoorbeeld:

  • 1 laadpunt met 350 kW
  • 2 laadpunten met telkens 175 kW
  • 4 laadpunten met telkens 87,5 kW

Maximale beschikbaarheid en hoge vermogensdichtheid

Afzonderlijk vermogensmoduul  

Afzonderlijk vermogensmoduul

De vermogensmodulen onderscheiden zich door korte reparatietijden evenals door de hoogste betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Daardoor voldoen deze aan de hoogste industriële vereisten aan beschikbaarheid en aan de kwaliteit van een betrouwbare voeding.

Ruimtebesparende installatie en comfortabel onderhoud

Systeemkast voor tot en met vier vermogensmodulen  

Systeemkast voor tot en met vier vermogensmodulen

Door het afleiden van de luchtstroom via het dak of de achterwand kunnen de systemen zeer ruimtebesparend worden opgesteld.

Alle instellingen en onderhoudswerkzaamheden kunnen comfortabel, vanaf de frontzijde worden uitgevoerd.

Meer producten voor DC-laadpalen

Brede portefeuille voor snelladers  

Brede portefeuille voor snelladers

Maak gebruik van ons uitgebreide assortiment voor het opbouwen van krachtige DC-laadpalen of volledige snellaadparken.

Naast de vermogenselektronica leveren wij ook bijbehorende laadkabels, besturingen en software voor DC-laden – tot en met High Power Charging. Zo kan een systeemkast bijv. de gelijkstroom voor een gekoelde HPC-laadconnector leveren.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten