DC-laadregelingen

E-Mobility-laadregelingen voor semi-openbare en openbare toepassingen.

Stroom tanken – zeer snel

Met DC-laadregelingen beheert u moeiteloos veeleisende snellaadstations.

Terug naar Laadregelingen

Categorieën

Zoeken in DC-laadregelingen

Toon alle producten uit deze categorie

De DC-laadregeling EV Charge Control Professional bevat alle interfaces van een hoogwaardig
snellaadstation in één. De communicatie met het elektrische voertuig vindt bij het DC-laden plaats conform DIN SPEC 70121 volgens het Combined Charging System (CCS).

Uw voordelen

  • high-level-communicatie voor het DC-laden volgens DIN SPEC 70121
  • geoptimaliseerde besturingsoplossing voor het AC-laden volgens IEC 61851-1 en DC-laden volgens CCS
  • eenvoudige systeemintegratie dankzij een groot aantal I/O's en snelle interfaces
  • vrij programmeerbaar volgens IEC 61131

EV Charge Control Professional

EVCC Professional  

EVCC Professional voor de openbare laadinfrastructuur

EV Charge Control Professional is de besturingsoplossing voor het hoogwaardige laadstation, conventioneel AC- of snel DC-laden wordt aangevuld met een groot aantal communicatie-interfaces en een flexibele programmeerbaarheid. Hierdoor worden toekomstgerichte oplossingen voor de openbare laadinfrastructuur ter beschikking gesteld.