DC-laadkabels

DC-laadkabels

Krachtig

Voertuiglaadconnectoren voor de aansluiting op snellaadpalen.

Terug naar Laadconnectorsystemen

Categorieën

  • Productlijst DC-laadkabels
    DC-laadkabels

    DC-voertuiglaadconnectoren volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard van Phoenix Contact voor de aansluiting op snellaadzuilen

Zoeken in DC-laadkabels

Toon alle producten uit deze categorie

Gelijkstroom laden is optimaal voor korte laadpauzes bij lange ritten. Met de gestandaardiseerde DC-laadkabels voor Type 1, Type 2 en GB/T-standaard van Phoenix Contact laadt u uw elektrische voertuig in zeer korte tijd op. De geïntegreerde sensoren maken een nauwkeurige temperatuurbewaking mogelijk en garanderen daarmee een veilig laadproces.

Uw voordelen

  • volledig productenprogramma voor CCS Type 1, CCS Type 2 en GB/T
  • efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde vermogens- en meldcontacten
  • geïntegreerde sensoren voor bewaking van de temperatuur bij de vermogenscontacten
  • comfortabele handling door ergonomische handgreep en extra met rubber beklede handgreepcomponenten
  • ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Snelladen met gelijkstroom volgens Mode 4

Laadmode 4  

Laadmode 4

Bij het DC-snelladen worden normaal gesproken hoge laadvermogens overgedragen. Laadprocessen zijn binnen zeer korte tijd voltooid. DC-laadkabels volgens Laadmode 4 bestaan uit een voertuiglaadconnector en een open kabeluiteinde. Ze worden direct op laadpalen aangesloten, waarin een AC/DC-converter zit.

DC-laadkabels voor Noord-Amerika

CCS-voertuiglaadconnector Type 1 voor de Noord-Amerikaanse markt  

Gekoelde DC-laadkabel CCS Type 1

De laadkabels CCS Type 1 zijn ontwikkeld voor snel DC-laden volgens SAE J1772 en IEC 62196-3 voor de Noord-Amerikaanse markt. Zowel de voertuiglaadconnector als de AWG-kabel zijn UL-gecertificeerd.

De geïntegreerde hendelvergrendeling voorkomt, dat de voertuiglaadconnector tijdens het laadproces kan worden ontkoppeld.

  • Ongekoeld
    • 80 A / 1000 V DC (AWG)
    • 170 A / 1000 V DC (AWG)
    • 200 A / 1000 V DC (AWG)
  • Gekoeld – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 500 A / 1000 V DC (metrisch)

DC-laadkabels voor Europa

CCS-voertuiglaadconnector Type 2 voor de Europese markt  

Gekoelde DC-laadkabel CCS Type 2

In 2013 werd door de Europese Commissie een belangrijke overeenstemming voor de snellaadtechniek in Europa bereikt – het zogenaamde Type 2 werd de standaard voor Europa.

De DC-laadkabels CCS Type 2 vergrendelen tijdens het laadproces elektromechanisch door een in de vehicle inlet geïntegreerde vergrendelingsactuator. De laadkabels zijn conform de norm
IEC 62196-3 en VDE-gecertificeerd.

  • Ongekoeld:
    • 80 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 150 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 200 A / 1000 V DC (metrisch)
  • Gekoeld – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 500 A / 1000 V DC (metrisch)

DC-laadkabels voor China

Voertuiglaadconnector voor het DC-laden volgens GB/T-standaard voor de Chinese markt  

DC-laadkabels volgens GB/T-standaard

Voor het snelladen in Chinese laadinfrastructuren worden DC-laadkabels volgens GB/T 20234.3-2015 gebruikt.

De voertuiglaadconnector beschikt over een unieke, door Phoenix Contact ontwikkelde vergrendeling. Deze door de laadpaal aangestuurde vergrendeling staat hendelbediening aan de voertuiglaadconnector tijdens het laadproces niet toe. Het lostrekken van de voertuiglaadconnector tijdens het laadproces is daardoor niet mogelijk.

  • Ongekoeld:
    • 80 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 125 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 180 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 250 A / 1000 V DC (metrisch)
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
Snel laden in een nieuwe dimensie

Met High Power Charging wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten