DC-onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerde energiebuffer

DC-onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerde energiebuffer

De top in zijn klasse

De QUINT UPS met geïntegreerde energiebuffers zijn buitengewoon effectief en ruimtebesparend.

Terug naar UPS-modulen voor DC-toepassingen

Categorieën

  • Productlijst QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS met IQ-technologie en geïntegreerde energiebuffer maximaliseert de beschikbaarheid voor belastingsstromen tot 10 A.

  • Productlijst STEP UPS
    STEP UPS

    De STEP UPS realiseert met behulp van het geïntegreerde accumoduul lange buffertijden.

  • Productlijst UNO UPS
    UNO UPS

    De onderbrekingsvrije voeding UNO UPS werkt met een geïntegreerde lood-AGM-energiebuffer.

Zoeken in DC-onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerde energiebuffer

Toon alle producten uit deze categorie

Absoluut compact: bijzonder ruimtebesparend en eenvoudig later te integreren is de DC-onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerde energiebuffer: de DC-UPS-module en de energiebuffer zijn samengebracht in één behuizing.

Uw voordelen

  • Slim gecombineerd: gebruik alle voordelen van de intelligente QUINT UPS op een zeer kleine ruimte
  • Maximale gebruikslevensduur: de geïntegreerde temperatuursensor van de QUINT UPS optimaliseert laadstromen
  • Lange overbruggingstijden door lithium-ijzer-fosfaat- of lood-AGM-energiebuffer
  • Flexibel monteren: bevestigen op de montagerail of STEP UPS op montageplaten schroeven

QUINT UPS – Intelligent en smal

QUINT UPS  

Intelligente DC-onderbrekingsvrije voeding

De QUINT DC-UPS is uiterst ruimtebesparend en kan heel eenvoudig in bestaande installaties worden geïnstalleerd. Er hoeft alleen maar een netvoeding met 24 V DC te worden voorgeschakeld en dan is de onderbrekingsvrije voedingsoplossing compleet.

  • De voordelen van de IQ Technology benutten: afhankelijk van de omgevingstemperatuur berekent de onderbrekingsvrije voeding de optimale laadstromen, waardoor de gebruikslevensduur van de energiebuffer wordt verhoogd.
  • Minimale bekabelingskosten.
  • Onderhoudsvrije energiebuffers met lood-AGM-technologie.

UNO UPS – Compact en smal

UNO UPS  

Compacte UNO UPS

Passend bij de voedingsfamilie UNO POWER is de UNO UPS met 60 W uitgangsvermogen leverbaar. De onderbrekingsvrije voeding werkt flexibel bij ingangsspanningen van 23 tot 30 V DC.

  • Met de afmetingen van 110 x 90 x 90 mm kiest u voor een zeer compacte variant onderbrekingsvrije voeding.
  • De geïntegreerde lood-AGM-energiebuffer zorgt voor lange overbruggingstijden: 0,5 A gedurende 45 minuten, 2 A gedurende 8 minuten of 2,5 A gedurende 5 minuten.

STEP UPS – Onderbrekingsvrije voeding voor installatieverdelers

STEP UPS  

Onderbrekingsvrije voeding voor installatieverdelers

DC-onderbrekingsvrije voeding voor uw gebouwenautomatisering: de STEP UPS-modulen zijn speciaal geschikt voor toepassing in installatieverdelers.

  • De onderbrekingsvrije voeding werkt flexibel bij ingangsspanningen van 22,5 tot 29,5 V DC. De geïntegreerde lithium-ionen-energiebuffer zorgt bij 24 V voor lange overbruggingstijden: 1 A gedurende 90 minuten, 2 A gedurende 45 minuten of 3 A gedurende 30 minuten.
  • De 12 V-variant werkt bij ingangsspanningen van 10 tot 16,5 V DC. Bij 4 A uitgangsstroom buffert de STEP UPS ca. 45 minuten.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen