DC-laadkabels

Snelladen met de DC-voertuiglaadconnectoren van Phoenix Contact volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard

Krachtig

Voertuiglaadconnectoren voor de aansluiting op snellaadzuilen.

Terug naar E-mobility laadconnectorsystemen

Categorieën

  • Productlijst DC-laadkabels
    DC-laadkabels

    DC-voertuiglaadconnectoren volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard van Phoenix Contact voor de aansluiting op snellaadzuilen

Zoeken in DC-laadkabels

Toon alle producten uit deze categorie

Voor het laden tijdens korte pauzes tijdens lange ritten is het laden met gelijkstroom geschikt. Dit is mogelijk met de laadconnectorsystemen voor alle drie de standaarden: Type 1, Type 2 en GB/T. Het Combined Charging System (CCS) biedt een zeer hoge flexibiliteit: voertuigen met dit laadconnectorsysteem kunnen zowel met AC als met DC worden geladen.

Uw voordelen

  • uitgebreid productenprogramma, bestaande uit CCS Type 1, CCS Type 2 en GB/T
  • veilig laden door vergrendelingsmechanismen
  • temperatuurbewaking door geïntegreerde sensoren in alle DC-voertuiglaadconnectoren
  • vorstbestendige hendelvergrendeling

DC-voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde volgens Mode 4

Bij het DC-snelladen worden normaal gesproken hoge laadvermogens overgedragen. Met tot 250 A DC zijn laadprocessen binnen zeer korte tijd voltooid. De kabel van de voertuiglaadconnector is direct aangesloten op de laadzuil waarin zich de AC/DC-converters bevinden. Een steekbare aansluiting is, vanwege de hogere veiligheidseisen, alleen aan voertuigzijde mogelijk.

CCS-voertuiglaadconnector Type 1 – DC-laden in Noord-Amerika

CCS-voertuiglaadconnector Type 1 voor de Noord-Amerikaanse markt  

CCS-voertuiglaadconnector Type 1

Met het DC-laadconnectorsysteem CCS Type 1 volgens SAE J1772 en IEC 62196-3 wordt het snel opladen met gelijkstroom in de VS gerealiseerd. De hendelvergrendeling wordt ondersteund door een extra vergrendelingsactuator. Met de universele CCS-vehicle inlet is zowel 1-fase AC-laden als het snelle DC-laden mogelijk.  

CCS-voertuiglaadconnector Type 2 – DC-laden in Europa

CCS-voertuiglaadconnector Type 2 voor de Europese markt  

CCS-voertuiglaadconnector Type 2

De door de Europese Commissie vastgelegde standaard voor Europa is het Type 2. Ook bij deze connectorvorm wordt naast het AC-laden het snelle DC-laden met behulp van het CCS gerealiseerd. De laadkabel heeft grotere kabeldoorsneden voor laadvermogens tot 200 A / 1000 V DC. Met behulp van een elektromechanische vergrendelingsactuator wordt het vroegtijdig losnemen van de connector tijdens het laadproces voorkomen.

GB/T-voertuiglaadconnector – DC-laden in China

Voertuiglaadconnector voor het DC-laden volgens GB/T-standaard voor de Chinese markt  

DC-voertuiglaadconnector volgens GB/T

De GB/T-standaard maakt een connectorvorm mogelijk voor het snelle gelijkstroomladen bij Chinese snellaadstations. Voor de hogere veiligheidseisen bij het DC-laden heeft Phoenix Contact een uniek vergrendelingsmechanisme ontwikkeld die in de voertuiglaadconnector is geïntegreerd.