Displayhouders DCS

Displayhouders DCS voor stationaire en mobiele displays

Bescherming voor displays in veldtoepassingen

De elektronicabehuizingen DCS beschermen mobiele en stationaire displays tegen ruwe omgevingsomstandigheden.

Terug naar Veldbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Displayhouders DCS

Toon alle producten uit deze categorie

Displayhouders uit de serie DCS integreren TFT-displays van verschillende bouwgrootten. Ze beschermen mobiele en stationaire elektronica betrouwbaar tegen mechanische invloeden alsmede tegen stof en spatwater. Met optionele folietoetsenborden en displays realiseert u toepassingsgerichte Human Machine Interfaces voor de invoer en weergave van gegevens.

Uw voordelen

  • standaardvarianten voor diverse integreerbare interfaces
  • eenvoudige integratie van displays door afgestemde montagekits
  • op maat gemaakte folietoetsenborden leverbaar, ook volgens klantspecificaties
  • comfortabele handling dankzij geïntegreerde accu
  • klantspecifieke uitvoeringen voor bijzondere wensen

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

Groot aantal toepassingsmogelijkheden  

Groot aantal toepassingsmogelijkheden

De IP54-behuizingen van de serie DCS zijn geschikt voor een temperatuurbereik van -20 °C tot +50 °C en zijn optimaal voor een eenvoudige integratie van displays door afgestemde montagekits.

  • materiaal: slagvast ABS-kunststof
  • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

 

Klantspecifieke bedieningsoplossingen

Klantspecifieke bedieningsoplossingen  

Klantspecifieke bedieningsoplossingen

Verschillende venstergrootten maken klantspecifieke bedieningsoplossingen mogelijk voor speciale toepassingen of een hoge herkenningswaarde.

  • voor display-afmetingen van 5,7 tot 15 inch
  • integratie van folietoetsenborden rechts of links
  • klantspecifieke uitvoeringen
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen