Snijgereedschap

Snijgereedschap

Moeiteloos een perfect resultaat

Met weinig kracht: kabel eenvoudig en perfect knippen en op lengte maken.

Terug naar Handgereedschap

Categorieën

Zoeken in Snijgereedschap

Toon alle producten uit deze categorie

Een vakkundige, duurzame verwerking van aders kan alleen met kwaliteitsgereedschap worden gerealiseerd. Phoenix Contact biedt bijzonder robuust en gehard snijgereedschap voor een knikvrij snijresultaat met gladde randen.

Uw voordelen

  • duurzaam – speciaal geharde snijvlakken voorzien van coating
  • krachtensparend dankzij optimale hefboomoverbrenging en snijgeometrie
  • ontlastend voor de gewrichten en moeiteloze bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
  • alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma

Comfortabel knippen

Snijgereedschap  

Knippen met geharde snijvlakken voorzien van coating

Comfortabel en moeiteloos knippen: voor elke toepassing bieden wij optimaal gereedschap uit de CUTFOX-productserie.

Aders en kabels t/m 1.400 mm² en diameters tot 100 mm kunt u vrijwel knikvrij verwerken. Dankzij het ratelmechanisme is de benodigde kracht zelfs bij grote aderdoorsneden tot een diameter van 100 mm zeer gering.

Ook extreem harde materialen zoals pianodraad en verenstaal kunt u met gelijkblijvende resultaten knippen.