Snijautomaten

Snijautomaten

Tot op de millimeter nauwkeurige precisie

Ook bij wisselende werkplekken bent u perfect voorbereid: deze compacte automaat kunt u stationair of mobiel gebruiken.

Terug naar Automaten

Categorieën

  • Productlijst snijautomaten
    Snijautomaten

    De compacte snijautomaat CUTFOX 10 kort massieve en soepele aders tot 10 mm² tot op de millimeter nauwkeurig af.

Zoeken in Snijautomaten

Toon alle producten uit deze categorie

Bespaar tijd bij de schakelkastbouw: met de snijautomaten van Phoenix Contact. Door de snelle en intuïtieve invoer van lengte en aantal is een foutieve bediening uitgesloten. De diameter stelt het apparaat automatisch in.

Uw voordelen

  • intuïtieve bediening via display en cijfertoetsen
  • eenvoudige inbedrijfstelling door plug & play
  • automatische diameterinstelling met veersysteem
  • comfortabele gegevensovername, bijv. vanuit Microsoft Excel

Afkortautomaat voor kabels, draden en crimpslangen

Snijautomaat CUTFOX 10  

Snijautomaat CUTFOX 10

Met de snijautomaten CUTFOX 10 kunnen aders en kabels t/m 10 mm² en een diameter van 8 mm tot op de millimeter nauwkeurig worden afgekort.

De handling is bijzonder eenvoudig. Met behulp van royale cijfertoetsen voert u de lengte en het aantal van de af te korten aders/kabels in. De aandrijf- en geleidingsrollen passen zich automatisch aan de ingestelde diameter aan.

Een bijzonder kenmerk maakt de bediening nog comfortabeler: met de meegeleverde software CUTSOFT kunt u elektronische bedradingslijsten met lengtegegevens en andere informatie vanuit datatabellen aan de automaat overdragen.

Nuttige aanvulling

Toebehoren CUTFOX 10 C-UN  

Toebehoren CUTFOX 10 C-UN

Met de kabelafroller CUTFOX 10 C-UN houdt u kabelrollen en -haspels onder controle. Verdraaid materiaal en het ongewenst afrollen van aders behoort met deze toebehoren tot het verleden. Het materiaal kan op die manier storingvrij en onder constante spanning worden toegevoerd.