Terug naar het overzicht

Toepassingsvoorbeelden

Phoenix Contact biedt u een omvangrijk assortiment PACT-stroomtransformatoren met bijpassende componenten op het gebied van de stroommeting – van de hoofdvoeding tot aan de centrale besturing.

Genereren van normsignalen

Genereren van normsignalen met PACT-stroomtransformatoren  

Genereren van normsignalen

De stroomtransformator transformeert de ingangsstroom naar 1 A AC of 5 A AC. Uit deze secundaire stroom genereert een erachter geschakelde stroommeetwaardeomvormer bijvoorbeeld een 4…20 mA-normsignaal voor verdere verwerking.

Terug naar boven

Belastingsbewaking

Bewaking van belastingen met PACT-stroomtransformatoren  

Bewaking van belastingen

In combinatie met een stroomtransformator kan een bewakingsrelais voor effectief-vermogensbewaking zelfs de belasting van grotere elektromotoren bewaken.

Terug naar boven

Motormanagement

Motormanagement met PACT-stroomtransformatoren  

Motormanagement

PACT-stroomtransformatoren maken ook bij hogere stromen de toepassing van belastingsrelais met motormanagement mogelijk.

Terug naar boven

Testschakelingen

PACT-meettransformator-scheidingsklemmen  

Testschakelingen met meettransformator-scheidingsklemmen

De compacte meettransformator-scheidingsklemmen van het CLIPLINE complete-systeem beschermen uw stroomtransformator veilig tegen beschadiging. De gepatenteerde steker zorgt op comfortabele wijze voor een automatisch voorijlende kortsluiting.

Terug naar boven

Energiemeettechniek

Energiemeting met PACT-stroomtransformatoren  

PACT-stroomtransformatoren leiden nominale stromen door naar meetinstrumenten

Met het omvangrijke assortiment PACT-stroomtransformatoren zijn de meest uiteenlopende toepassingen in de energiemeettechniek mogelijk: met erachter geschakelde EMpro-energiemetingsmodulen kunnen kengetallen direct in de schakelkast worden geregistreerd, weergegeven en aan de PLC worden overgedragen.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie