Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Ruimte- en tijdbesparend – snelbevestigingen voor stroomtransformatoren

Met de snelbevestiging installeert u uw PACT-stroomtransformatoren snel en veilig op de stroomrail. Hiertoe plaatst u de montagebeugel de snelbevestiging eenvoudig in de geleidegroef van de transformator. Twee montagestiften zorgen voor een stevige bevestiging.

De montage zonder gereedschap met transformatorsnelbevestiging biedt u de volgende voordelen:

  • U kunt de transformatoren met de hand ook op plaatsen monteren waar te weinig ruimte is voor een schroevendraaier.
  • In de montagestiften is een snelvergrendeling geïntegreerd, hierdoor is de montagetijd afhankelijk van de inschroefdiepte, d.w.z. de afstand tussen de montagebeugel en de stroomrail.
  • De punten van de montagestiften worden bij licht aandraaien al in de stroomrail gedrukt. Dit maakt het richten aanzienlijk eenvoudiger, vooral bij een 3-fase-voeding.
Terug naar boven

Variabele en ruimtebesparende montage

Variabele montagemogelijkheden  

Variabele montagemogelijkheden

Behalve de verticale en horizontale inbouwpositie heeft u met de optionele toebehoren nog meer installatiemogelijkheden:

  • op montagerail met de opklikbare montagerailadapter
  • aan de schakelkastwand met inschuifbare insteekvoeten

Alle PACT-stroomtransformatoren hebben een breedte van slechts 30 mm. Wanneer de ruimte te smal wordt, monteert u de transformatoren eenvoudig plat liggend op de stroomrail. Dat bespaart ruimte – bijvoorbeeld bij de meting van aftakkingen van de voedende hoofdrail.

Terug naar boven

Veilige scheiding volgens EN 50178

Veilige scheiding – met PACT-stroomtransformatoren  

Veilige scheiding – met PACT-stroomtransformatoren

PACT-stroomtransformatoren zorgen voor veilige scheiding overeenkomstig de norm EN 50178. Dit is van belang voor de uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen.

EN 50178 is op het gebied van veiligheid wezenlijk verschillend van de gebruikelijke norm voor transformatoren EN 60044:

  • grotere lucht- en kruipwegen
  • hogere isolatiespanning

Met PACT-stroomtransformatoren zorgt u dat er geen overslag naar de secundaire zijde van de transformator kan plaatsvinden. Hierdoor worden binnen en buiten de schakelkast personen beschermd.

Terug naar boven

Bedrijfsspanningen vergeleken

EN 50178 schrijft beduidend hogere piekstootspanningen voor een transformatortest voor. Aan deze eis wordt tijdens een test volgens EN 60044 al vanaf een nominale isolatiespanning van 480 V (L-L) niet meer voldaan. PACT-stroomtransformatoren beschikken over aanzienlijk grotere lucht- en kruipwegen en worden per stuk met 12 kV getest. Dat zorgt voor verhoogde veiligheid.

In EN 50178 heeft de aangegeven spanning betrekking op de fase/nulader, zodat de nominale isolatiespanning van de gebruikelijke 720 V-transformator hier slechts 416 V (L-N) bedraagt. De PACT-stroomtransformatoren maken in systeemtoepassingen zelfs toepassing tot 1000 V (L-N) mogelijk.

 EN 60044-1
(transformatornorm)
EN 50178
(voor sterkstroominstallaties)

Nominale isolatiespanningen

(bedrijfsspanning)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1000 (L-N) PACT

Piekstootspanning voor transformatortest

  • bij 277 V (L-N)
  • bij 1000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Stroompieken veilig registreren

Belastingspieken registreren  

PACT-stroomtransformatoren registreren stroompieken betrouwbaar

Met PACT-stroomtransformatoren registreert u veilig grotere stroompieken dan de nominale stroomsterkte – zonder het risico van beschadiging.

Want de PACT-stroomtransformatoren zijn ontworpen voor een permanente nominale stroom van 120 % van de primaire nominale stroomsterkte. Dat betekent dat een PACT-stroomtransformator met een aangegeven nominaal vermogen van 10 VA bij een 1,2-voudige nominale stroom daadwerkelijk 14,4 VA levert – en dat permanent.

Terug naar boven

Veilige aansluittechniek

Veilige aansluittechniek  

PACT-stroomtransformatoren bieden een veilige aansluittechniek

De aansluittechniek van de PACT-stroomtransformatoren van Phoenix Contact functioneert volgens het zogenaamde liftprincipe: bij het draaien van de schroef wordt een metalen plaatje omhoog gebracht dat daarbij de ader stevig vastklemt.

Dat levert een groot aantal voordelen op:

  • geen beschadiging van de ader; direct contact met de schroef is niet mogelijk omdat de ader door een metalen plaatje op zijn plek wordt gehouden.
  • geringe overgangsweerstanden door royale aansluitoppervlakken.
  • duurzame verbinding, omdat de soepele aders vanwege de sterke drukkrachten compact worden samengedrukt en er geen schadelijke gassen kunnen binnendringen

Bovendien kan de stroomtransformator bij liggende inbouw ook zijdelings via een vorkkabelschoen worden aangesloten.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie