Terug naar het overzicht

Stroommeetwaardeomvormers tot 200 A AC – uw voordelen op een rij

Onderbrekingsvrij naderhand monteren – met open te klappen Rogowski-sensor

Rogowski-sensor  

Onderbrekingsvrije installatie met open te klappen Rogowski-sensor

De Rogowski-sensor openklappen, het moduul om de kabel plaatsen en weer sluiten – zo eenvoudig verloopt de montage.

Installeer de stroommeetwaardeomvormer probleemloos in nieuwe installaties of pas bestaande machines naderhand onderbrekingsvrij aan – zonder demontage van installatiedelen.

Verliesvrije echte-effectieve-waardemeting met de Rogowski-sensor

Rogowski-sensor  

Echte-effectieve-waarderegistratie (TRMS) volgens het Rogowski-principe

Met onze stroommeetwaardeomvormers tot 200 A AC registreert u stromen volgens het principe van de echte-effectieve-waardemeting. Zo meet u ook niet-sinusvormige wisselstromen.

Voor de stroommeting maakt de omvormer gebruik van een Rogowski-sensor, het grote voordeel: verliesvrije meting zonder onderbreking van de ader.

  • geen tijdrovende en aan verliezen onderhevige shunt-stroommeting
  • bij voldoende isolatie van de ader vervalt de veilige scheiding tussen meetcircuit en elektronica
  • geen extra aansluitingen die overgangsweerstanden kunnen veroorzaken
  • geen ingreep in het meetcircuit, zodat het nauwkeurig doorgeven van de stroom is gewaarborgd

Variabele meetbereiken – eenvoudig te selecteren met de schuifschakelaar

Schuifschakelaar voor verschillende meetbereiken  

Selecteer met de schuifschakelaar een van de drie meetbereiken

Afhankelijk van het meetbereik dat u met uw stroommeetwaardeomvormer wilt registreren, selecteert u met de schuifschakelaar een van de drie mogelijkheden.

Snel en flexibel installeren dankzij verschillende montagemogelijkheden

Veelzijdige installatie  

Snelle aansluiting met COMBICON-connectoren

De stroommeetwaardeomvormers tot 200 A AC van Phoenix Contact kunnen direct op de montagerail worden bevestigd of op een montageplaat worden vastgeschroefd.

Met COMBICON-connectoren sluit u de omvormers eenvoudig en snel aan. Bovendien maken de compacte afmetingen het mogelijk de omvormers in compacte verdeelkasten in te bouwen – ideaal voor decentrale toepassingen.

Voor aderdiameters tot 18,5 mm

Opening voor opname van aders  

De open te klappen Rogowski-sensor omsluit aders tot 18,5 mm

Met onze stroommeetwaardeomvormers tot 200 A AC kunt u aders met diameters tot 18,5 mm aan de ingangszijde omsluiten en doormeten.


Terug naar het overzicht
Meer informatie