Terug naar het overzicht

Stroommeetwaardeomvormers tot 12 A AC – uw voordelen op een rij

Betrouwbaar beveiligen tegen storingen – met 3-weg-scheiding

Stroommeetwaardeomvormers met 3-weg-scheiding  

Hoge mate van bedrijfszekerheid met galvanische 3-weg-scheiding

De AC-stroommeetwaardeomvormers zijn voorzien van een veilige 3-weg-scheiding. Daarbij zijn ingang, uitgang en voeding galvanisch van elkaar gescheiden. Dat verhoogt de bedrijfszekerheid met betrekking tot storingen in uw installatie.

Wereldwijd toepassen met breed voedingsspanningsbereik

De stroommeetwaardeomvormers van de UP-variant kunt u dankzij de geïntegreerde voeding met breed ingangsbereik wereldwijd toepassen – bij spanningen van 19,2 tot 253 V.

Variabele voeding met spanningsdoorverbinding

Stroommeetwaardeomvormers met spanningsdoorverbinding  

Modulaire spanningsdoorverbinding met montagerail-busverbinder

Voed de omvormer direct via de aansluitklemmen of verbind de 24 V-voedingsspanning modulair door met de montagerail-busverbinder. Zo bespaart u aansluittijd en -kosten.

Comfortabel configureren en snel diagnosticeren

DIP-switches op stroommeetwaardeomvormer  

Eenvoudige instelling en overzichtelijke diagnose via DIP-switches en status-led's

Meetbereik en signaaluitgang zijn bij de stroommeetwaardeomvormers probleemloos via DIP-switches in te stellen - direct aan de voorzijde van de behuizing.

De status-led's aan de voorzijde van de behuizing informeren u snel en duidelijk over de bedrijfstoestand van de stroommeetwaardeomvormer.

Veelzijdige toepassing dankzij ATEX-toelatingen

Ex-omgeving  

MACX MCR-SL-CAC-... voor toepassing in Ex-zone 2

Meet de stromen ook in explosiegevaarlijke omgevingen. Onze stroommeetwaardeomvormers zijn volgens de actuele ATEX-normen toegelaten voor Ex-zone 2.


Terug naar het overzicht
Meer informatie