Terug naar het overzicht

Stroommeetwaardeomvormers tot 600 A – uw voordelen op een rij

Verliesvrije echte-effectieve-waardemeting met Hall-sensor

Echte-effectieve-waarderegistratie (TRMS) met Hall-sensor  

Echte-effectieve-waarderegistratie (TRMS) met Hall-sensor

De universele AC/DC-stroommeetwaardeomvormers registreren de effectieve waarde met behulp van een Hall-sensor en functioneren op die manier onafhankelijk van de vormfactor. Daarbij mag de door te meten ader niet worden onderbroken, maar wordt deze eenvoudig in de omvormer gelegd. Dat biedt een groot aantal voordelen:

  • alternatief voor tijdrovende en aan verliezen onderhevige shunt-stroommeting
  • bij voldoende isolatie hoeven meetcircuit en de toegepaste elektronica niet veilig te worden gescheiden
  • geen extra aansluitingen die overgangsweerstanden kunnen veroorzaken
  • nauwkeurig doorgeven van de stroom, omdat een directe ingreep in het meetcircuit wordt vermeden

Snel en flexibel geïnstalleerd

Stroommeetwaardeomvormers MCR-SL-CUC …  

Stroommeetwaardeomvormers MCR-SL-CUC… – snel geïnstalleerd met COMBICON-connectoren

De stroommeetwaardeomvormers tot 600 A AC/DC van Phoenix Contact kunnen direct op de montagerail worden bevestigd of op een montageplaat worden vastgeschroefd.

Met COMBICON-connectoren sluit u de omvormers eenvoudig en snel aan. Bovendien maken de compacte afmetingen het mogelijk de omvormers in compacte verdeelkasten in te bouwen – ideaal voor decentrale toepassingen.

Effectieve beveiliging

Stroommeetwaardeomvormers MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… bieden een hoge bedrijfszekerheid.

Een voorwaarde voor nauwkeurige meetresultaten vormen onverstoorde processen. Stroommeetwaardeomvormers tot 600 A AC/DC zijn voorzien van een veilige 3-weg-scheiding. Daarbij zijn ingang, uitgang en voeding galvanisch van elkaar gescheiden. Dat verhoogt de bedrijfszekerheid met betrekking tot storingen in uw installatie.

Voor aderdiameters tot 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Stroommeetwaardeomvormers MCR-SL-CUC… voor aderdiameters tot 32 mm

Met onze stroommeetwaardeomvormers tot 600 A AC/DC kunt u aders met diameters tot 32 mm aan de ingangszijde omsluiten en doormeten.


Terug naar het overzicht
Meer informatie