Stroomlussen en analoge signalen

Stroomlussen en analoge signalen

De smalste overspanningsbeveiliging

TERMITRAB complete beveiligt stroomlussen vanaf een bouwbreedte van 3,5 mm.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Stroomlussen en analoge signalen

Toon alle producten uit deze categorie

Analoge signalen en stroomlussen komen in de M&R-techniek heel vaak voor. Integreer daarom deze signalen in een overspanningsbeveiligingsconcept. Met de nieuwe, zeer smalle overspanningsbeveiligingsmodulen TERMITRAB complete bereikt u een optimale beveiliging van uw signalen op een bouwbreedte vanaf slechts 3,5 mm.

 

Uw voordelen

  • De smalste overspanningsbeveiliging ter wereld met een bouwbreedte vanaf 3,5 mm
  • veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicaties
  • eenvoudig testen dankzij steekbare uitvoering van overspanningsbeveiligingmodulen
  • wereldwijde toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen dankzij de toelatingen ATEX en IECEx
  • Ruimtebesparende installatie met zeer smalle beveiligingsmodulen

Analoge signalen en stroomlussen

Steekbare overspanningsbeveiliging TERMITRAB complete  

Steekbare overspanningsbeveiliging TERMITRAB complete

Analoge meetwaarden zoals toerental, druk, debiet etc. worden door sensoren geregistreerd en door meetwaardeomvormers in stroom- en spanningswaarden omgezet. De overdracht tot aan de besturing of het scheidingsmoduul vindt binnen een genormeerd waardebereik plaats. De zogenaamde "1x2-schakeling" is gebruikelijk voor dergelijke analoge overdrachtsmethoden.

Transiënt ingekoppelde overspanningen kunnen schade veroorzaken aan zowel het veldapparaat als aan centrale zijde. Voorzie daarom beide uiteinden van overspanningsbeveiliging.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten