Crimpautomaten

Crimpautomaten

Compacte universalist

Blijf flexibel: kabelschoenen, vlaksteker- of adereindhulzen kunt u binnen de kortste tijd crimpen.

Terug naar Automaten

Categorieën

Zoeken in Crimpautomaten

Toon alle producten uit deze categorie

Rationaliseer uw arbeidsprocessen met de crimpautomaten van Phoenix Contact. Van adereindhulzen tot aan coaxconnectoren – dankzij de hoge persdruk is het apparaat geschikt voor het aancrimpen van verschillende connectorsoorten en -grootten.

Uw voordelen

  • intuïtieve bediening via display en cijfertoetsen
  • eenvoudige inbedrijfstelling door plug & play
  • maximale flexibiliteit dankzij verwisselbare persprofielen
  • eenvoudig starten van de crimpprocedure door voetbedieningsschakelaar

Universele crimpautomaat voor de meest uiteenlopende contactsoorten

Crimpautomaat CF 500  

Crimpautomaat CF 500

Reduceer uw kosten door automatisering. Met de compacte, draagbare crimpautomaat CF 500 bent u flexibel en snel. Door de diverse verwisselbare persprofielen verandert de automaat in een universalist.

de crimphandeling wordt via een voetschakelaar uitgevoerd. Zo zijn beide handen vrij om de ader van de betreffende contacten te voorzien.

  • snel verwisselen van crimpinzetstukken
  • mobiele toepassing door de handgreep
  • extra tweetraps bedrijfsmodus voor een eenvoudige en betrouwbare verwerking van crimpcontacten