Koperoverdracht

Interfaces combineren

Interfaces combineren

Verbind verschillende interfaces eenvoudig met elkaar en integreer ze gestructureerd en betrouwbaar in uw toepassing.

Terug naar Industriële communicatietechniek

Categorieën

  • Repeaters
    Repeaters

    Repeaters verhogen de prestaties van netwerken en maken uitbreiding van het aantal deelnemers mogelijk.

Zoeken in Koperoverdracht

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog de prestaties en beschikbaarheid van bussystemen door toepassing van repeaters, converters en scheiders. Phoenix Contact biedt een uitgebreid productenprogramma aan infrastructuurcomponenten voor elke toepassing.

Uw voordelen

  • interface-aanpassing: datainterfaces met verschillende elektrische standaards met elkaar verbinden
  • groter bereik en hogere snelheid, door segmentering van het netwerk
  • vereffeningsstromen vermijden dankzij hoogwaardige galvanische scheiding tussen de afzonderlijke segmenten
  • willekeurig aantal netwerktopologieën door het gebruik van repeaters

Modulaire hub voor veldbussystemen

Repeaters van de serie PSI-REP op een montagerail  

Modulaire hub voor maximaal tien modulen

Voeg uw koper-repeaters van de serie PSI-REP via montagerail-busverbinders samen tot een modulaire hub.

De montagerail-busverbinders zorgen voor de verbinding tussen de actieve componenten. Zo worden op eenvoudige wijze voeding en datasignalen van moduul tot moduul doorgegeven. Dat schept vrije aansluitpoorten voor nieuwe netwerksegmenten.

Een andere optie: combineer uw koper-repeaters met glasvezelconverters. Eén modulaire hub omvat daarbij tot maximaal tien modulen. Op die manier verkrijgt u maximaal 30 kanalen, naar keuze in koper of glasvezel.

Interfaceconverters voor datacommunicatie

Converters van de serie PSM-ME van Phoenix Contact  

Converters van de serie PSM-ME voor alle applicaties

Converters van de serie PSM-ME zijn speciaal ontwikkeld door Phoenix Contact voor omgevingen vlakbij het eigenlijke proces. Met deze converters zet u verschillende seriële interfaces protocoltransparant probleemloos om naar andere standaards.

U kunt de 22,5 mm smalle modulen eenvoudig op de geaarde montagerail bevestigen, de modulen maken daarmee automatisch contact met de afscherming. Voor een hogere betrouwbaarheid van de overdracht worden alle interfaces met een hoogwaardige galvanische scheiding geïsoleerd.

De volgende uitvoeringen zijn leverbaar voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen:

  • van RS-232 naar RS-422 resp. RS-485
  • van RS-232 naar TTY (CL)