Koperinstallatietechniek

Koperinstallatietechniek

Voor een snelle installatie

Met de juiste toebehoren verkort u installatietijden en verlengt u de levensduur van uw toepassing.

Terug naar Koperoverdracht

Categorieën

  • Productlijst koperinstallatie
    Koperinstallatie

    Componenten voor een kopergebaseerde netwerkinstallatie, zoals kabels, connectoren en netwerkisolatoren alsmede gereedschap.

Zoeken in Koperinstallatietechniek

Toon alle producten uit deze categorie

Van snelstriptangen via diverse kabeltypen tot aan RS-485-aansluitverdelers – hier vindt u voor elke toepassing de juiste toebehoren.

Uw voordelen

  • duidelijke en overzichtelijke bedrading bij aftakking – met RS-485-T-verdelers voor de montagerail
  • snelle confectionering van PROFIBUS-kabels met de snelstriptang
  • eenvoudige verbinding tussen de modulen door montagerail-busverbinders

Aansluitverdelers

RS-485-aansluitverdelers  

RS-485-aansluitverdelers

De op rail te monteren aansluitverdelers PSM-PTK bieden duidelijke en overzichtelijke bedradingsverhoudingen bij een aftakking.

Bovendien: met de RS-485-aansluitverdelers kunt u ook sterverdelingen opbouwen.

PROFIBUS-kabels eenvoudig confectioneren

Confectioneren van kabels met snelstriptang  

Confectioneren van kabels met snelstriptang

Minimale inspanningen: u confectioneert de PROFIBUS-kabel met de snelstriptang PSM-STRIP-FC/PROFIB. Met slechts één tool voert u twee arbeidsstappen uit:

  1. kabel en afzonderlijke aders strippen en in de connector plaatsen.
  2. behuizing van de connector sluiten – klaar.

Passieve mini-patchpanels

Mini-patchpanels met verschillende aansluitmogelijkheden  

Mini-patchpanels met verschillende aansluitmogelijkheden

Bent u op zoek naar een alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren? Mini-patchpanels vormen een comfortabele oplossing.

De veldbekabeling die de schakelkast binnenkomt, wordt afhankelijk van de gekozen variant eenvoudig op schroef-, veerdruk- of LSA-aansluitklemmen geplaatst. Het aansluiten op de eindapparatuur vindt vervolgens plaats met voorgeconfectioneerde RJ45-patchkabels.

Galvanische netwerkscheidingsmodulen

Galvanische Ethernet-scheidingsmodulen FL ISOLATOR  

Galvanische Ethernet-scheidingsmodulen

Potentiaalverschillen vormen in industriële omgevingen altijd een probleem voor storingvrije datacommunicatie. Ten behoeve van de galvanische scheiding in kopergebaseerde Ethernet-netwerken kunt u gebruikmaken van de FL ISOLATOR.

Dankzij de hoogwaardige scheiding tot 4 kV worden uw Ethernet-modulen en interfaces beveiligd. De stoorimmuniteit wordt daardoor aanzienlijk verhoogd.

De FL ISOLATOR is naar keuze ook met M12-aansluittechniek en behuizing voor wandmontage leverbaar.