Koperkabels

Koperkabels voor alle interfaces

Koperkabels voor alle interfaces

Geconfectioneerde kabels of levering per meter – bij ons vindt u de juiste oplossing voor uw toepassing.

Terug naar Bekabeling

Categorieën

Zoeken in Koperkabels

Toon alle producten uit deze categorie

Ongeacht of het voor de signaal- en energieoverdracht op het sensor-/actorniveau is of voor de toepassing in bussystemen en netwerken – wij hebben de juiste kabel voor uw applicatie.

Uw voordelen

  • groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij veel verschillende soorten connector
  • modulaire bekabeling van de schakelkast tot op het veldniveau
  • uitgebreid productenprogramma voor alle gangbare netwerken en veldbussen

Geconfectioneerde kabels

Geconfectioneerde kabels  

Geconfectioneerde kabels

Met ons uitgebreide programma connectoren voor de koperbekabeling realiseert u op flexibele wijze complete oplossingen voor de overdracht van signalen, data en energie.

  • ronde connectoren in M5 t/m M12 alsmede M17 t/m M58
  • modulaire rechthoekige connectoren – ook voor veeleisende omgevingsomstandigheden
  • speciale 360°-afscherming voor een zo hoog mogelijke elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

 

per meter

per meter  

per meter

Koperkabel van Phoenix Contact is leverbaar met verschillende pooltallen en doorsneden in individuele lengten tussen 0,2 m en 1.000 m.

  • kabeltype PUR halogeenvrij
  • kabeltype PUR/PVC
  • kabeltype PVC
  • kabeltype PUR POWER

Met onze confectioneerbare connectoren stemt u de kabellengte flexibel op uw eisen af.

 

Gereedschap en toebehoren

Gereedschap en toebehoren  

Gereedschap en toebehoren

Knippen, strippen, crimpen, schroeven en meten – voor alle werkzaamheden levert Phoenix Contact het passende gereedschap en toebehoren. Alle componenten bestaan uit hoogwaardige materiaalsoorten die een duurzame ergonomie en functionaliteit waarborgen.

  • handgereedschap en automaten
  • schroefgereedschap
  • adereindhulzen, afdichtingen en afsluitdoppen
  • kabelbinders