Kopergebaseerde dataconnectoren

Kopergebaseerde bekabeling voor overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s

Een groot aantal aansluitoplossingen

Of u nu voor high-speed- of innovatieve hybride bekabeling kiest – met koperkabels zorgt u voor een veilige en betrouwbare overdracht van uw data.

Terug naar Dataconnectoren

Categorieën

Zoeken in Kopergebaseerde dataconnectoren

Toon alle producten uit deze categorie

De overdrachtssnelheden en datahoeveelheden nemen constant toe. Met componenten van categorie CAT6A kunt u dataoverdrachtssnelheden van tot 10 Gbit/s ook inzetten in de infrastructuur en de industrie. Kopergebaseerde dataconnectoren van Phoenix Contact staan garant voor een veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling.

Uw voordelen

  • toekomstzekere bekabeling dankzij overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
  • breed toepassingsspectrum dankzij ondersteuning van de gangbare bussystemen
  • eenvoudige montage dankzij aansluittechnieken waarvoor geen gereedschap nodig is
  • hoge betrouwbaarheid, ook in industriële omgevingen, door gestandaardiseerde connectorsystemen

Gestandaardiseerde poolbeelden

Gestandaardiseerde poolbeelden  

Gestandaardiseerde poolbeelden

Realiseer flexibele, volledige oplossingen voor de dataoverdracht op basis van een uitgebreid programma gestandaardiseerde dataconnectoren en een breed assortiment toebehoren.

  • Ronde connectoren M8 en M12
  • RJ45
  • Industrie-poolbeelden variant 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Eenvoudige veldconfectionering

Eenvoudige veldconfectionering  

Eenvoudige veldconfectionering

Connectoren van Phoenix Contact bieden comfortabele en betrouwbare aansluittechnieken voor verschillende toepassingsgebeiden zoals de machinebouw, computercentra of outdoor-toepassingen.

  • IDC-aansluiting
  • Pierce-aansluiting
  • Push-in-aansluiting

  • Veelzijdige wanddoorvoeren voor apparaten en schakelkasten

 

Gangbare protocollen

Gangbare protocollen  

Gangbare protocollen

Of het nu voor de machine- en installatiebouw, gebouwenautomatisering of de procesautomatisering is – met kopergebaseerde dataconnectoren kiest u voor een flexibele bekabelingssoort die een groot aantal bussystemen ondersteunt:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Betrouwbare beschermingsconcepten

Betrouwbare beschermingsconcepten  

Betrouwbare beschermingsconcepten

Speciale concepten voor de afscherming met 360°-EMC-afscherming voldoen aan de hoogste EMC- en ESD-eisen. Bovendien zijn de connectoren en kabels betrouwbaar beschermd tegen ruwe omgevingsomstandigheden.

  • Bescherming tegen extreme temperaturen
  • Bescherming tegen vloeistoffen
  • Bescherming tegen trillingen
  • Bescherming tegen UV-licht
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Kabels en leidingen

Service

Downloads


RJ45-connectoren

Robuuste RJ45-connectoren 
met snelaansluiting voor 10 Gbit/s.