Besturingen

Besturingen

Innovatief voor morgen

PLC's voor elke toepassing: van open, via compacte besturing tot aan PLC's voor bepaalde industrieën

Terug naar M&R-techniek

Categorieën

  • Klassieke PLC's
    Klassieke PLCs

    PLC's in alle vermogensklassen, software-PLC en PLC-programmeersoftware

  • PLC voor de gebouweninfrastructuur
    PLC voor de gebouweninfrastructuur

    Met de Inline-besturing ILC 2050 BI automatiseert u verschillende locaties in de gebouweninfrastructuur, datacenters en verspreide gebouwen.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Open besturingsplatform met PLCnext Technology voor programmering in hogere programmeertalen, met de PLC-programmeersoftware en met behulp van apps uit de PLCnext Store.

  • Programmeerbaar logicarelaissysteem
    Programmeerbaar logicarelaissysteem

    Realiseer kleinere automatiseringstaken met het programmeerbare logicarelaissysteem van Phoenix Contact.

Zoeken in Besturingen

Toon alle producten uit deze categorie

Met het brede PLC-aanbod van Phoenix Contact bieden wij u innovatieve oplossingen voor de automatisering. Daartoe behoren PLCnext Controls voor nieuwe vrijheidsgraden, PLC's voor de gebouweninfrastructuur en software-PLC's. Verder van compacte besturingen voor eenvoudige toepassingen tot aan de uiterst complexe lakstraat in de automobielindustrie.

Uw voordelen

  • digitaliseer uw installaties met innovatieve technologieën voor de basis van het IIoT en Industrie 4.0
  • of het nu om een programmeerbaar logicarelaissysteem of een PLC met maximale performance gaat, het brede PLC-productenprogramma biedt u creatieve oplossingen voor uw automatiseringstaken
  • automatiseer economisch en betrouwbaar, zelfs onder extreme omstandigheden, dankzij robuuste en kwalitatief hoogwaardige PLC's

PLCnext Control voor programmering in hogere talen

PLCnext Controls AXC F 2152 en RFC 4072S  

PLCnext Control maken nieuwe vrijheidsgraden mogelijk.

PLCnext Control zijn de eerste PLC's van het open automatiseringsplatform PLCnext Technology. Deze nieuwe technologie maakt klassiek programmeren volgens IEC 61131 of programmeren met hogere talen zoals C/C++, C# of Matlab® Simulink® mogelijk. Daartoe kunt u de programmeersoftware van uw voorkeur, bijvoorbeeld Visual Studio, Eclipse of Matlab® Simulink®, vrij kiezen.
Maak directe verbinding met de Proficloud en integreer de voor u interessante open-source-software en andere technologieën van de toekomst.

PLC met IEC 61131-programmering

Axio-, Inline-station, RFC  

PLC-systemen voor PROFINET en Modbus/TCP

Maak uw keuze uit het brede PLC-programma van Phoenix Contact. Gebruik een software-PLC om van uw industriële PC een krachtige PLC te maken of laat veeleisende automatiseringstaken uitvoeren door een hoogperformante PLC. Voor kleine tot middelgrote installaties kunt u bovendien kiezen voor PLC's die ideaal met een bijpassend I/O-systeem kunnen worden gecombineerd.

PLC voor de gebouwenautomatisering

PLC ILC 2050 BI

PLC met JAVA-gebaseerd Niagara Framework

Automatiseer met de besturing ILC 2050 BI verschillende locaties in de gebouweninfrastructuur, datacenters en verspreide gebouwen.

De PLC ondersteunt daarbij alle belangrijke communicatieprotocollen op het gebied van automatisering van de gebouweninfrastructuur. Het Niagara 4-framework, speciaal ontwikkeld voor het internet der dingen, maakt voor de gebruiker een tijdgeoptimaliseerde engineering mogelijk. Het Java-gebaseerde framework biedt bovendien flexibele mogelijkheden voor planning, engineering en visualisatie. Ook kan het Niagara-netwerk eenvoudig worden uitgebreid met zelfgeprogrammeerde functies.

Programmeerbaar logicarelaissysteem

Compacte besturing PLC logic  

Compacte besturing voor de automatisering van eenvoudige toepassingen

Het systeem is geschikt voor het realiseren van kleine automatiseringstaken en voegt voor het eerst logica-, interface- en veldbusniveau in één systeem samen. Het logicarelaissysteem combineert de voordelen van steekbare relais met logicafuncties en intuïtieve software. Verder worden de sterke kanten van beproefde relaistechniek met logicafuncties en intuïtieve software gecombineerd.

De PLC logic-app en technologieën als push-in en Bluetooth vereenvoudigen de integratie, bewaking en bediening.