ControlNet™

Tijdsynchroon netwerk

Tijdsynchroon netwerk

Eenvoudige opbouw en flexibele installatie: hier vindt u alle ControlNet™-componenten voor een krachtige veldbus.

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

Zoeken in ControlNet™

Toon alle producten uit deze categorie

ControlNet™ wordt daar toegepast, waar grote hoeveelheden gegevens bij een hoog datatransport nodig zijn. Zo dragen ze cyclische I/O-data over en voeren ze gelijktijdig de acyclische datacommunicatie voor het up- of downloaden van programma's uit. Met onze ControlNet™-componenten ondersteunen wij u bij de opbouw en installatie.

Uw voordelen

  • flexibele installatie, omdat er bus-, boom- en stertopologieën mogelijk zijn
  • verhoogde beschikbaarheid van het netwerk dankzij mediumredundantie
  • netwerkomvang tot 25 km door het gebruik van repeaters

ControlNet™-componenten: voor coax- en glasvezelkabels

industriële installatie met infrastructuurelementen  

Infrastructuurcomponenten voor ControlNet™

Belangrijk voor de proces- of productie-automatisering: met het ControlNet™-netwerk verhoogt u de productiviteit bij de overdracht van tijdkritische applicatiegegevens.

Phoenix Contact biedt een aantal infrastructuur- en beveiligingscomponenten voor ControlNet™ aan. Wij ondersteunen overdrachtstrajecten die zijn aangelegd met coaxkabels en lichtgeleiderkabels (glasvezel).

ControlNet™-repeater – voor omvangrijke netwerken

ControlNet™-repeater  

ControlNet™-repeater

De modulaire repeater PSI-REP-CNET is speciaal op ControlNet™ afgestemd. Met deze repeater vergroot u de netwerkomvang en breidt u het aantal deelnemers uit.

  • hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces
  • rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busverbinder
  • bit-retiming voor een willekeurige cascadering van de modulen
  • redundante voeding door optionele systeemvoeding
  • modulair te combineren met PSI-MOS-glasvezelconverters dankzij montagerail-busverbinder
  • toegelaten voor toepassing in Ex-zone 2

ControlNet™-mediumconverter: voor storingvrije netwerken

ControlNet™-mediumconverter  

ControlNet™-mediumconverter

Profiteer van de voordelen van optische dataoverdracht. De glasvezel-mediumconverters PSI-MOS verhogen de totale beschikbaarheid van uw installatie.

  • geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van glasvezelsegmenten
  • potentiaalvrij schakelcontact voor een voorijlende alarmering van kritische glasvezelsegmenten
  • hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces
  • rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busverbinder
  • redundante voeding door optionele systeemvoeding
  • toegelaten voor toepassing in Ex-zone 2