Terug naar het overzicht

Montage en demontage

Gereedschap

Gereedschap  

Voor elk crimpcontact het passende demontagegereedschap:

Bij kleine aderdoorsneden gebruikt u montagegereedschap. Hiermee wordt het crimpcontact betrouwbaar in het contactblok gedrukt.
In het geval van montagefouten of wijzigingen van de bedrading moeten contacten weer worden verwijderd. Gebruik daarvoor ons demontagegereedschap. Voor elk crimpcontact vindt u hier het passende demontagegereedschap:

  • Contacten uit de serie ‍CK 1,6... demonteert u aan de voorzijde van de contactblokken met het gereedschap ‍VC-EW 1,6.
  • Bij het gedraaide en gestanste stiftcontact ‍CK 1,6...‍ST... en het gedraaide buscontact ‍CK 1,6‍ ED...‍BU... gebruikt u de hulszijde van het gereedschap ‍VC-‍EW 1,6.
  • Voor het losmaken van gestanste buscontacten ‍CK 1,6 ‍ER-‍BU... steekt u de naaldkant van het gereedschap ‍VC-‍EW 1,6 in het buscontact. Zo opent u de busvergrendeling. Trek aan de ader om het desbetreffende contact uit de crimpkamer te trekken.

Trekvastheid van de ader in het crimpcontact

De eisen die aan crimpverbindingen worden gesteld, zijn beschreven in EN 60352-2. Een belangrijk kwaliteitskenmerk van de crimpverbinding is de trekvastheid van de aansluiting. Deze kan op eenvoudige wijze worden gemeten.

aderdoorsnede

mm²

aderdoorsnede

AWG

trekvastheid

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Montage en demontage
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Heavy-duty connectoren 3D