Configuratie, monitoring en diagnose

Voor maximale beschikbaarheid

Voor maximale beschikbaarheid

Automatiseer efficiënt – dankzij een snelle inbedrijfstelling, constante bewaking en betrouwbare diagnose.

Terug naar Software

Categorieën

Zoeken in Configuratie, monitoring en diagnose

Toon alle producten uit deze categorie

Maximale beschikbaarheid is een voorwaarde voor economisch produceren. Phoenix Contact levert softwaretools waarmee u uw installatie niet alleen snel in bedrijf neemt, maar ook efficiënt bewaakt en betrouwbare foutdiagnoses uitvoert. Passend voor PROFINET- of INTERBUS-netwerken en lagere systemen zoals HART, PROFIBUS of IO-Link.

Uw voordelen

  • centrale configuratie van PROFINET- en INTERBUS-netwerken met één tool
  • voorkoming van installatiestilstanden en nauwkeurige foutenanalyse dankzij geïntegreerde diagnosefuncties
  • gelijktijdige bewaking van meerdere netwerken met Diag+ NetScan
  • Safety-modulen snel en eenvoudig configureren dankzij configuratiesoftware SAFECONF

Softwaretools om te configureren, bewaken en diagnosticeren

Softwareverpakking Connect+  

Eenvoudig in bedrijf stellen en parametreren met Connect+

Op het gebied van beschikbaarheid van installaties leveren wij u krachtige software-oplossingen tegen een faire prijs.

Connect+
Connect+ is de transparante software voor een eenvoudige inbedrijfstelling en toepassingsparametrering voor alle compacte besturingen van Phoenix Contact. De software beschikt o.a. over functies zoals eerste configuratie van besturingen en eenvoudig wijzigen van de firmware. Zonder de complete programmeeromgeving en het leesbare ontwikkelingsproject te exporteren, is met behulp van Connect+ een knowhow- en manipulatiebeveiliging gegarandeerd. 

PV Monitor+
PV Monitor+ is de efficiënte software-oplossing waarmee u over een lange termijn de opbrengst van uw PV-installatie tot een nominaal vermogen van 500 kW kunt bepalen. Spanningen en stromen worden continu geregistreerd. Komen deze waarden onder of boven de ingestelde parameters, dan wordt er een alarmbericht in de vorm van een SMS verstuurd. Zo heeft u altijd zicht op de prestaties van uw installaties en kunt u direct ingrijpen als dat nodig is.

Config+
Een softwaretool voor de eenvoudige engineering, inbedrijfstelling en onderhoud van INTERBUS- en PROFINET-netwerken. De configuraties stelt u zelf samen of leest u uit de installatie uit. Software van andere leveranciers kan via de FDT-interface worden aangesloten.

Diag+
De diagnosetool voor de weergave van netwerkfouten en statussen van besturingen en apparaten. Speciaal afgestemd op PROFINET en INTERBUS biedt de software extra preventieve diagnosefuncties zoals bewaking van de signaalkwaliteit.

SAFECONF
De eenvoudige Safety-software voor functionele veiligheid. Met SAFECONF kunt u PSR-TRISAFE- of SafetyBridge-modulen configureren. Door middel van drag-and-drop realiseert u uw veiligheidssysteem dat compleet is afgestemd op uw wensen.  
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Software_P-19/923722f3-b5f5-4e70-ba6b-6c36dae3937e

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten