Terug naar het overzicht

Inbedrijfstelling en toepassingsparametrering met Connect+

Softwareverpakking Connect+  

Automatiseringsprojecten in bedrijf stellen en onderhouden

Met de software Connect+ kunt u automatiseringsprojecten van Phoenix Contact eenvoudig in bedrijf stellen en onderhouden. Connect+ kan met diverse plug-ins worden uitgebreid, die aangepast zijn aan apparaten en automatiseringsoplossingen van Phoenix Contact.

Profiteer van de voordelen van de gratis software:

  • eenvoudige eerste configuratie van de besturingen van Phoenix Contact
  • eenvoudige inbedrijfstelling en parametrering van automatiseringsprojecten

Eenvoudige parametrering met het PLC-Service-Center

Een gebruiker stelt de realtime klok in met Connect+  

Realtime klok instellen met Connect+

Het PLC-Service-Center van de software Connect+ ondersteunt u bij de inbedrijfstelling en het onderhoud van besturingen van Phoenix Contact. Bewaak en wijzig parameters van de besturing, bijv.:

  • IP-adres instellen
  • realtime klok instellen
  • firmware-update uitvoeren
  • back-ups van automatiseringsprojecten maken en herstellen