Terug naar het overzicht

Veilig en snel configureren – met Config+

Config+ van Phoenix Contact is de passende software-oplossing voor het configureren van INTERBUS-netwerken. Op de overzichtelijke gebruikersinterface wijst u adressen met drag & drop toe en kunt u ook complexe topologieën veilig engineeren. Voor het betrouwbaar opsporen van fouten is bij Config+ de diagnosetool Diag+ geïntegreerd.       

Veel functies voor efficiënt configureren

Config+-software  

Config+-software

Met Config+ beschikt u over een groot aantal functies voor de efficiënte configuratie van installaties met INTERBUS-netwerken.

  • inlezen en vergelijken van werkelijke en geprojecteerde topologie
  • adrestoewijzing met drag & drop of volledig automatisch
  • parametrering van meerdere mastermodulen en controlekaarten in een project
  • IP-adrestoewijzing met BOOTP-server
  • fabrikantoverkoepelend parametreren van modulen met het FDT/DTM-concept
  • parametrering van meerdere modulen met assistentie van de MDC-wizard
  • monitoring-functie voor de bekabelingscontrole

Uitgebreide diagnose voor INTERBUS-netwerken

Een betrouwbare diagnose is een voorwaarde voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. INTERBUS-netwerken diagnosticeert u betrouwbaar met de in Config+ geïntegreerde diagnosetool Diag+.

  • grafische weergave van de fout in de netwerktopologie
  • duidelijke tekstmeldingen met tips voor het verhelpen van storingen
  • online-weergave van apparaatstatussen
  • statistiekfuncties voor de overdrachtskwaliteit
  • opslaan van commentaren bij foutmeldingen

Geïntegreerde diagnose voor Ethernet-apparaten

Gebruikt u naast Interbus- ook Ethernet-apparaten (switches, componenten met Ethernet-interfaces) in uw installaties? DIAG+ biedt ook hiervoor de passende diagnosefuncties:

  • automatisch gegenereerde meldingen (traps) ontvangen met de trap-receiver-functie
  • grafische Ethernet-topologie met weergave van de bereikbaarheid van de apparatuur
  • weergave van redundantiecircuits, poortstatistieken, virtuele LAN's of andere SNMP-uitleesbare eigenschappen
  • oproepen van apparaat-websites, indien aanwezig