Terug naar het overzicht

Diag+ – omvangrijke diagnose voor PROFINET- en INTERBUS-netwerken

Diag+ is een speciaal op PROFINET en INTERBUS afgestemde diagnosesoftware, die zowel netwerkfouten als de actuele status van de besturingen en modulen meldt. Preventieve diagnosefuncties, zoals de bewaking van de overdrachtskwaliteit van glasvezelsegmenten in PROFINET en INTERBUS, verhogen de beschikbaarheid van de installatie.

Groot aantal functies voor een betrouwbare diagnose

Diag+-software  

Diag+-software

Statusinformatie, bedieningsfuncties, duidelijke tekstmeldingen en overzichten zorgen voor een snelle inbedrijfstelling, localisatie van de plaats van de storing en goede oriëntatie in PROFINET- en INTERBUS-installaties.

  • starten en stoppen van het INTERBUS-dataverkeer
  • bevestiging van INTERBUS-foutmeldingen
  • overbruggen, in- en uitschakelen van INTERBUS-deelnemers
  • weergave van foutmeldingen met tips voor het verhelpen van fouten en gedetailleerde informatie over het type en de toestand van het apparaat
  • weergave van symbolen in kleur voor fouten en apparaattoestanden
  • bewaking van de overdrachtskwaliteit van glasvezelsegmenten voor preventieve diagnose
  • vergelijking en analyse van in tijd verschillende glasvezeldiagnose-gegevensrecords
  • opstellen van rapporten als PDF-bestand
  • integratie in andere softwaretools en visualiseringen
  • weergave van opgeslagen meldingen uit het meldingsarchief van de besturing
  • overzicht voor de topologie van Ethernet-/PROFINET-apparatuur in een 2D-weergave
  • weergave van de bereikbaarheid van Ethernet-/PROFINET-apparatuur
  • gebruik van de tijdens de engineering met Config+ of PC WORX gegenereerde configuratiegegevens en commentaren (bijv. apparaatcoderingen, stationsnamen)
  • beheer van individuele gebruiksrechten voor verschillende gebruikers

Diag+ NetScan – software voor de cyclische diagnose van INTERBUS-netwerken

Diag+ NetScan maakt de gelijktijdige bewaking van INTERBUS-netwerken met meerdere controlekaarten/controllers mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld de overdrachtskwaliteit van alle glasvezelsegmenten van een complete installatie continu bewaakt. Ook lagere, via systeemkoppelingen aangesloten netwerken kunnen worden bewaakt.