Configuratie en communicatie

Configuratie en communicatie

Flexibel en zeer communicatief

Integreer het UPS-moduul in uw toepassing en zorg dat u continu geïnformeerd bent over de toestand van uw UPS-oplossing.

Terug naar Onderbrekingsvrije voedingen

Categorieën

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    Met de software UPS-CONF bewaakt en configureert u uw UPS-systeem. Alle informatie staat via datakabels voor verdere verwerking ter beschikking.

Zoeken in Configuratie en communicatie

Toon alle producten uit deze categorie

Zorg dat u geïnformeerd bent over de bedrijfstoestand van uw applicatie en integreer uw UPS-moduul in uw toepassing. Met de configuratie- en managementsoftware UPS-CONF bewaakt en configureert u uw UPS-systeem. Via de interface naar de bekende industriële netwerken integreert u de QUINT DC-UPS eenvoudig in uw bestaande netwerk.

Uw voordelen

  • flexibel aanpasbaar aan individuele eisen door configuratie van de QUINT UPS
  • functiebewaking door middel van grafische weergave van alle relevante bedrijfsparameters
  • overzichtelijke analyse dankzij geïntegreerde datarecorder
  • optimale communicatie door de integratie in hogere besturingen

Configuratie en bewaking met de software UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Flexibel configureerbaar met de software UPS-CONF

Met de configuratie- en managementsoftware UPS-CONF bewaakt en configureert u uw UPS-systeem. De software is gratis te downloaden.

  • Configuratie: flexibele aanpassing van het gedrag van de QUINT UPS aan individuele wensen.
  • Preventieve functiebewaking: alle relevante bedrijfsparameters worden grafisch weergegeven, belangrijke meldingen verschijnen op de voorgrond.
  • Geïntegreerde datarecorder: gebeurtenissen worden bijgehouden in een logbestand, bijv. wanneer en hoe lang QUINT UPS netuitvallen heeft overbrugd.

QUINT DC-UPS – intelligent en communicatief

QUINT DC-UPS  

QUINT DC-UPS voor integratie in Industrial Ethernet en USB

Met de QUINT DC-UPS voor integratie in bestaande industriële netwerken bent u gereed voor Industrie 4.0.

De bewaking, parametrering of het uitschakelen van de installatie naar een veilige toestand is altijd en vanaf elke locatie mogelijk door geïntegreerde interfaces:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Signalering via contacten

Signalering  

Functiebewaking door signalering via contacten

Ten behoeve van de functiebewaking staan led's en potentiaalvrije relaiscontacten ter beschikking. Via de aangesloten contacten levert de QUINT UPS de volgende informatie:

  • de belasting wordt via de energiebuffer gevoed
  • de energiebuffer wordt opgeladen
  • er is een alarm afgegeven

Intelligente bewaking van de energiebuffer

Intelligente bewaking van de energiebuffer  

Intelligente bewaking van de energiebuffer

De QUINT DC-UPS bewaakt de energiebuffer:

Het aangesloten accutype wordt automatisch herkend. Door een optimaal aangepaste laadkarakteristiek wordt de levensduur gemaximaliseerd. Bovendien zorgt de aanpassing van de laadstroom ervoor, dat de energiebuffer zo snel mogelijk wordt bijgeladen en beschikbaar is.

Comfortabele integratie in uw netwerk

Integratie in het netwerk met functieblokken en apparaatbeschrijvingen  

Integratie in het netwerk met functieblokken en apparaatbeschrijvingen

Wij leveren de bijpassende functieblokken voor de volgende engineeringsomgevingen meteen mee:

  • PC Worx
  • TIA Portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Met onze apparaatbeschrijvingen kunnen specifieke functieblokken voor uw besturing worden gegenereerd. De bibliotheek is gratis verkrijgbaar op de Phoenix Contact-website, onder „Downloads“ bij de artikelen QUINT-UPS/....
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen