Terug naar het overzicht

Veiligheidsconfiguratie met SAFECONF

Veiligheidsmodulen eenvoudig configureren met software van Phoenix Contact

Zo wordt veiligheid eenvoudig gemaakt: met drag-and-drop. Met de gratis software SAFECONF configureert u de functies van PSRtrisafe en SafetyBridge comfortabel met enkele muisklikken.

SAFECONF-software

Configureer uw veiligheidsmodulen met drag-and-drop

ISO 13849-1 effectief realiseren

De configuratie van modulen met SAFECONF voldoet aan de wettelijke voorschriften voor het inrichten van veiligheidstoepassingen. De eisen volgens de norm ISO 13849-1 realiseert u effectief met SAFECONF.

Veiligheidslogica eenvoudig met drag-and-drop configureren

SAFECONF-software  

Snel werken met functieblokken

Consequent eenvoudig: met de SAFECONF-software kunt u de veiligheidslogica betrouwbaar genereren en uw functieblokken parametreren.

De geïntegreerde verificatieprocedure controleert automatisch de correcte verbinding van de functieblokaansluitingen en de volledigheid van de signaalleidingen.

Configuraties veilig overdragen

Controleprocedure van de SAFECONF-software  

Veilige overdracht

De effecten van afwijkingen of onvolledige instellingen tijdens de overdracht naar de hardware moeten veilig worden beheerst.

De oplossing: met de ingebouwde controleprocedure wordt de overdracht van de correcte gegevens gegarandeerd en voorkomt u tegelijkertijd onvolledige configuraties.

Veiligheidslogica valideren

Functioneringscontrole met testschema  

Validering door middel van een testschema en simulatiemodus

Controleer het functioneren en het gespecificeerde gedrag van uw veiligheidslogica met een testschema.

In de simulatiemodus controleert u met behulp van het testschema of uw veiligheidslogica functioneert. Daarbij kunt u foutsituaties bijstellen en aan de hand van de signaalwaarden het gedrag van uw beveiligingsschakeling observeren.

Veiligheidsmaatregelen betrouwbaar documenteren

Documentatie met SAFECONF-software  

Overzichtelijk en betrouwbaar documenteren

Houd overzicht: met SAFECONF genereert u met een druk op de knop uitgebreide projectrapporten. Zo documenteert u alle belangrijke informatie die uw veiligheidstechniek beschikbaar moet maken:

  • levenscyclusactiviteiten
  • aanpassingsactiviteiten
  • parametersets
  • engineer en projectdatum
  • logicaschema
  • revisiestand
  • projectwijzigingen
  • testresultaten

Veiligheidsapplicaties snel in bedrijf nemen

Inbedrijfstelling met force-functie  

Snelle inbedrijfstelling dankzij force-functie

SAFECONF geeft u de mogelijkheid de correcte werking van uw veiligheidstoepassing direct ter plaatse bij de machine te testen.

Met de force-functie kunt u in- en uitgangen van de PSRtrisafe gericht aansturen. Dankzij selectieve inbedrijfstelling van machine- of installatiedelen kunt u het gedrag van de veiligheidsfuncties overzichtelijk controleren. Zo neemt u uw installatie sneller in bedrijf.


Terug naar het overzicht
Software
  • Veiligheidsconfiguratie met SAFECONF