Dataloggers

Intelligent datamanagement

Energiegebruik optimaliseren

Bewaak en protocolleer het energieverbruik van uw installatie – zo automatiseert u efficiënter en economischer.

Terug naar Energie- en vermogensmeting

Categorieën

Zoeken in Dataloggers

Toon alle producten uit deze categorie

Optimaliseer uw energie- en resourceverbruik. Met stand-alone-dataloggers of software-oplossingen voor datalogging bewaakt en protocolleert u het verbruik van water, perslucht en elektriciteit in uw installatie. Hierdoor komen optimaliseringsmogelijkheden aan het licht en dat betekent een efficiënte kostencontrole.

Uw voordelen

  • altijd overzicht over belangrijke gegevens dankzij betrouwbare, nauwkeurige en constante registratie van meetwaarden
  • kosten besparen met intelligent management van het energieverbruik
  • milieubesparend produceren – besparingsmaatregelen voor schaarse hulpbronnen direct afleiden
  • onderhoudsarme stand-alone-datalogger: langetermijntoepassing met standaard batterijen dankzij de bijzonder energiebesparende technologie

Kostenbesparing eenvoudig gemaakt

Energie-efficiëntie  

Efficiëntie verhogen en daarbij kosten reduceren

Dataloggers worden op die plekken ingezet, waar het verbruik van water, perslucht en elektriciteit dient te worden gemeten en gearchiveerd. Dankzij parametreren in plaats van programmeren zijn de modulen eenvoudig in het gebruik.

Dataloggers parametreert u zonder extra software of bedieningsapparaten – eenvoudig via een webbrowser op uw PC.

Zo eenvoudig als de bediening is, zo effectief is het resultaat: u zorgt voor transparantie over het verbruik en ontwikkelt energiebesparingsprogramma's. Daarmee verbetert u voortdurend het gebruik van resources in uw installatie.

Software voor de energie- en vermogensmeting

EMLOG-software  

Energie efficiënt inzetten: met de software EMLOG

De datalogging-software EMLOG van Phoenix Contact is in combinatie met een modulaire besturing uit de 100-serie de efficiënte oplossing voor de registratie van energiegegevens die de warmte, koude, lucht of elektriciteit betreffen. Zo hebt u uw resourcegebruik altijd overzichtelijk en kunt u het verbruik van uw machines en installaties efficiënt managen.

  • complete configuratie en inbedrijfstelling via geïntegreerde webinterface
  • doorgeven van gegevens aan een managementsysteem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP en CSV-bestand
  • max. 24 impuls- en 8 analoge ingangen
  • koppelen van max. 10 EMpro-energiemetingsmodulen en max. 10 vermogensmeetmodulen

Remote communicatie en dataregistratie in één apparaat

Stand-alone-datalogger  

Stand-alone-datalogger

De stand-alone-datalogger is dankzij de extreem energiebesparende technologie de ideale stand-alone-oplossing voor remote communicatie en onderhoud bij de decentrale automatisering. Met een groot aantal interfaces en ondersteunde protocollen wordt dataloggen eenvoudiger dan ooit – en dat bij minimaal stroomverbruik.

  • geïntegreerde SMS/GSM/GPRS-modem met antenne-aansluiting
  • datalogger, gateway en alarmmanager in één apparaat
  • energiebesparende technologie, intelligent batterijgebruik
  • protocollen: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 interfaces inclusief Ethernet