Klassieke veilige koppelrelais

Klassieke veilige koppelrelais

Beproefde veiligheid in de procesindustrie

SIL-gecertificeerde, gedwongen relaismodulen voor comfortabel en betrouwbaar koppelen.

Terug naar Veilige koppelrelais

Categorieën

Zoeken in Klassieke veilige koppelrelais

Toon alle producten uit deze categorie

Het productenprogramma PSRclassic biedt conventionele koppelrelais met gedwongen contacten voor het veilig uitschakelen. Er staat u een brede keuze aan functies voor emergency-shut-down-toepassingen in de procesindustrie ter beschikking.

Uw voordelen

  • zeer hoge veiligheid met gedwongen contacten volgens EN 50205
  • veilige diagnose en eenvoudige proof-test volgens IEC 61508
  • hoge compatibiliteit: afgestemd op besturingssystemen in de procesindustrie
  • eenvoudige verificatie mogelijk, want alle veiligheidstechnische parameters voorhanden

Veilige SIL-koppelrelais voor veilig uitschakelen

PSRclassic klassieke veilige koppelrelais  

Uitgebreid koppelrelais-productenprogramma, aangepast aan de relevante procesbesturingssystemen

Wilt u digitale uitgangssignalen ten behoeve van vermogensaanpassing of galvanische scheiding aan de periferie koppelen? Dan zijn de gedwongen koppelrelais PSRclassic de optimale oplossing.

De norm EN 50205 beschrijft de werking van relais met gedwongen contacten. Daarmee worden fouten zoals het samensmelten van contacten betrouwbaar herkend en wordt een maximale veiligheid gewaarborgd.

Met een behuizingsbreedte vanaf 17,5 mm komen de PSRclassic-modulen overeen met de behuizingsafmetingen die tot nu toe op de markt gebruikelijk zijn.