Terug naar het overzicht

Modulaire besturingen op een rij

AXC 1050 – perfect voor decentrale automatisering

Modulaire compacte besturing AXC 1050  

Modulaire compacte besturing AXC 1050

De AXC 1050 is de middelgrote vermogensklasse van de Axiocontrol-familie. Deze is consequent ontworpen met het oog op eenvoudige handling en toepassing in ruwe industriële omgevingen. In combinatie met het I/O-systeem Axioline F biedt deze controller dankzij de directe busaansluiting voldoende verwerkingssnelheid.

  • snel: de USB-aansluiting biedt een snelle toegang, bijvoorbeeld voor diagnose
  • robuust: met geïntegreerde onderbrekingsvrije voeding en EMC-bestendige behuizing
  • eenvoudig: bedradingstijd besparen met push-in-aansluittechniek
Terug naar boven

AXC 3050 – modulariteit en krachtige performance komen samen

Modulaire krachtige besturing AXC 3050  

Modulaire krachtige besturing AXC 3050

De besturing AXC 3050 kenmerkt door de snelle processoren en omvangrijke functionaliteit de hoogste vermogensklasse van de Axiocontrol-familie.

  • snel: voor bijzonder korte reactietijden zijn talrijke tellerfuncties en event-tasks direct in de hardware geïntegreerd. Dit betekent dat u daarvoor geen speciale I/O-modulen nodig heeft.
  • eenvoudig: de USB-aansluiting stelt u in staat uw gegevens eenvoudig op verwisselbare opslagmedia weg te schrijven en firmware of besturingsprogramma's op comfortabele wijze te actualiseren
  • robuust: de Axiocontrol AXC 3050 is schokbestendig, EMC-bestendig en reageert direct op spanningsdips: u slaat de belangrijkste besturingsgegevens veilig op een Flash-kaart op
Terug naar boven

ILC 131 ETH – de kleinste PLC onder de kleintjes

Modulaire compacte besturing ILC 131 ETH  

Modulaire compacte besturing ILC 131 ETH

De basisbesturing voor uw automatiseringssysteem. Daarmee bouwt u eenvoudig uw installatie op en beschikt u over uitgebreide communicatiemogelijkheden dankzij een geïntegreerde webserver en Ethernet-interface.

ILC 131 ETH/XC – met breed temperatuurbereik

  • -40 °C tot +60 °C
Terug naar boven

ILC 151 ETH – de bestseller

Modulaire compacte besturing ILC 151 ETH  

Modulaire compacte besturing ILC 151 ETH

De ILC 151 ETH biedt meer opslagruimte dan zijn kleine broertje ILC 131 ETH. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot aansluiting van een INTERBUS-remotebus of koppeling van decentrale I/O's. Daarmee komt de besturing tegemoet aan hogere eisen wat betreft uitbreidbaarheid en interfaces.

ILC 151 ETH/XC – met breed temperatuurbereik

  • -40 °C tot +60 °C
Terug naar boven

ILC 151 GMS/GPRS – het communicatietalent onder de PLC's

Modulaire compacte besturing ILC 151 GMS/GPRS  

Modulaire compacte besturing ILC 151 GMS/GPRS

Deze modulaire compacte besturing biedt alle functies van onze bestseller ILC 151 ETH en bovendien een uitgebreide opslagcapaciteit en een geïntegreerde modem voor draadloze telecommunicatie. Daarmee is hij bij uitstek geschikt voor communicatie en onderhoud op afstand en ondersteunt hij de remote communicatiesoftware Resy+.

Terug naar boven

ILC 171 ETH 2TX – modulaire besturing met nog meer mogelijkheden

Modulaire compacte besturing ILC 171 ETH 2TX  

Modulaire compacte besturing ILC 171 ETH 2TX

Maximale flexibiliteit voor uw automatisering met twee Ethernet-poorten en een insteekbare SD-geheugenkaart. De besturing ondersteunt PROFINET-device-functies en daarmee de toepassing als decentrale intelligentie.

Terug naar boven

ILC 191 ETH 2TX – de krachtigste besturing uit de 100-serie

Modulaire compacte besturing ILC 191 ETH 2TX  

Modulaire compacte besturing ILC 191 ETH 2TX

De krachtigste besturing uit de 100-serie. Deze PLC biedt dankzij geïntegreerde zwevendekommaberekeningen ook optimale ondersteuning voor snelle regelprocessen.

Terug naar boven

ILC 191 ME/AN en ILC 191 ME/INC – perfect voor de machinebouw

Modulaire compacte besturing ILC 191 ME/AN resp. ILC 190 ME/INC  

Modulaire compacte besturing voor de machinebouw

De ME-varianten van onze ILC-besturingen zijn speciaal ontwikkeld voor de eisen in de machinebouw om bijv. aandrijvingen via stappenmotor-drivers of frequentieomvormers aan te spreken.

  • tweekanaals aandrijfregeling zonder extra I/O-componenten
  • flexibel dankzij directe aansluiting van stappenmotoraandrijvingen en frequentieomvormers
  • veel interfaces reeds geïntegreerd: Ethernet, RS-485/422, PWM of puls/richting, analoge of incrementale I/O's, snelle counters
Terug naar boven

ILC 2050 BI – maximale flexibiliteit voor de gebouweninfrastructuur

Modulaire compacte besturing ILC 2050 BI  

Modulaire compacte besturing ILC 2050 BI

De besturing ILC 2050 BI biedt vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden op het gebied van de gebouweninfrastructuur.

  • functioneel uitbreidbaar met een groot aantal I/O-modulen
  • ondersteuning van vele protocollen in de gebouwentechniek, o.a. BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • toepassing naar keuze als realtime-besturing met Sedona Framework™ of als integratieserver met Niagara Framework®
Terug naar boven

ILC 131-starterkit – de voorbereide set voor het snel instappen in de automatiseringswereld

ILC 131-starterkit  

ILC 131-starterkit

De ILC 131-starterkit maakt het voor u mogelijk om eenvoudig in onze besturingswereld in te stappen. Leer aan de hand van de voorbereide testopbouw met geprogrammeerde voorbeelden de besturingstechniek kennen. Vervolgens past u de programmeersoftware PC WORX EXPRESS toe voor uw eigen oplossingen.

Terug naar boven

ILC 350 PN – de standaard PLC in de 300-serie

Modulaire besturing ILC 350 PN  

Modulaire besturing ILC 350 PN

De standaardbesturing van de 300-serie is optimaal voor toepassing in middelzware tot veeleisende applicaties. Daarbij profiteert u vooral van het sterke vermogen op het gebied van datatransport en netwerkkoppeling.

Terug naar boven

ILC 390 PN 2TX-IB – de krachtigste PLC in de 300-serie

Modulaire besturing ILC 390 PN 2TX-IB  

Modulaire besturing ILC 390 PN 2TX-IB

De besturing combineert alle features van de 300-serie zoals diverse PROFINET- of INTERBUS-functies met een hoge capaciteit en snelheid.
Daarmee is de PLC bijzonder geschikt voor toepassing in complexe netwerkstructuren.

Terug naar boven
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?urile=wcm:path:/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Classic_PLC_P-21-01/f708b4f8-45fa-4ae7-ab62-0828235ebe53