Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toonaangevend in de elektromobiliteit

Met de laadtechniek van Phoenix Contact wordt de nieuwe norm in de elektromobiliteit bepaald.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Laadconnectorsystemen
    Connectoren

    AC-laadkabels, DC-laadkabels en outlets met bijbehorende opklapbare deksels en houders.

  • Laadregelingen
    Laadregelingen

    Laadcontrollers voor het particulier, semi-openbaar en openbaar laden en voor verschilstroombewakingsmodulen.

  • Laadtechniek-sets
    Laadtechniek-sets

    Combinatie van alle basiscomponenten die nodig zijn voor de opbouw van privé- of semi-openbare laadpunten.

  • Laadparkmanagement-software
    Laadparkmanagement-software

    De EV Charging Suite combineert alle functies voor een intelligent laadparkmanagement in één enkel softwarepakket.

Zoeken in Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toon alle producten uit deze categorie

De laadconnectorsystemen en laadcontrollers van Phoenix Contact kunnen voor alle mogelijke dagelijkse toepassingssituaties worden gebruikt – zowel bij het snelle DC-laden als bij het conventionele AC-laden. Met de bijbehorende software managet en bewaakt u uw laadinfrastructuur.

Uw voordelen

  • Talloze toepassingsmogelijkheden dankzij een groot assortiment voor wereldwijde laadstandaarden
  • Dankzij de flexibel configureerbare laadcontrollers wordt er voldaan aan de meest uiteenlopende eisen in het particuliere, commerciële en publieke bereik
  • Optimalisatie en besturing van het volledige laadpark met behulp van intelligente software
  • Ontwikkeld en geproduceerd conform automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Ontdek ons omvangrijke productprogramma

Wij hebben een volledig productprogramma voor u voor het volledige laadproces. Klik simpelweg op de hotspots om meer te weten te komen.

 
Interactieve map Elektromobiliteit

Laadconnectorsystemen

Betrouwbare laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld  

Betrouwbare laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld

Onze laadkabels, outlets en vehicle inlets bepalen de norm in de energievoorziening voor elektrisch aangedreven voertuigen.

Deze zijn niet alleen veilig en betrouwbaar tijdens het bedrijf, maar ook comfortabel in het gebruik.

Met High Power Charging bepalen wij een andere mijlpaal in de geschiedenis van de elektromobiliteit – doordat wij de laadtijd verkorten tot slechts enkele minuten.

Laadcontrollers

Flexibel te gebruiken laadcontrollers  

Flexibel te gebruiken laadcontrollers

Met onze flexibel inzetbare laadcontrollers exploiteert u elke laadpaal – van het AC-laadpunt bij u thuis tot en met de HPC-laadpaal langs de snelweg.

De apparaten bewaken en besturen het laadproces van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB/T- en SAE-normen en standaarden.

Software voor laadparkmanagement

Software voor intelligent laadparkmanagement  

Software voor intelligent laadparkmanagement

De EV Charging Suite optimaliseert het bedrijf van uw laadpalen en zorgt voor een betrouwbare beschikbaarheid.

De schaalbare software vormt de interface tussen de bestuurder van het elektrisch voertuig, aanbieder van het afrekenproces, stroomnet- en laadparkexploitant.

Specifieke gebruikersrollen, een intuïtieve touch-bediening en een nauwkeurige afrekening via OCPP maken het pakket compleet.

Laadtechnieksets

Laadtechniekset  

Laadpalen zelf opbouwen met de laadtechnieksets

Onze AC-laadtechnieksets zijn de perfecte instap voor elektro-installateurs in de wereld van de laadtechniek.

De sets bevatten een kant-en-klare combinatie van alle componenten die nodig zijn voor de eenvoudige en eigenhandige opbouw van particuliere of commerciële AC-laadpalen.

De aansluitschema's zijn getest, zodat ontwikkelingswerkzaamheden niet nodig zijn.
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
Snel laden in een nieuwe dimensie

Met High Power Charging wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten