Laadconnectorsystemen

Laadconnectorsystemen

Toonaangevend in de elektromobiliteit

Geef mede vorm aan de veranderingen op het gebied van moderne vervoerstechniek.

Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

  • AC-laadkabels
    AC-laadkabels

    Voertuiglaadconnectoren en pluggen voor alle gestandaardiseerde AC-laadinterfaces over de hele wereld.

  • AC-outlets
    AC-outlets

    Outlets met opklapbaar deksel en aanbouwraam voor uw specifieke opbouw van een laadinfrastructuur.

Zoeken in Laadconnectorsystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Laadconnectorsystemen van Phoenix Contact stellen de nieuwe norm in de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen. Opladen via het wisselstroomnet of snel opladen met gelijkstroom – de AC- en DC-laadconnectorsystemen van Phoenix Contact zijn veilig, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.

Uw voordelen

  • veilige toepassing door normconforme laadtechniek voor Type 1, Type 2 en GB/T
  • vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • uniform design van alle Phoenix Contact-voertuiglaadconnectoren en -pluggen
  • uniforme, ruimtebesparende inbouw van alle Phoenix Contact-outlets
  • veilig laden door temperatuurbewaking en innovatieve vergrendelingsmechanismen
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens IATF 16949 en ISO 9001

Laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld

Overzicht van alle laadconnectorsystemen  

Overzicht van alle laadconnectorsystemen

Laden op het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom: Phoenix Contact biedt de passende laadconnectorsystemen voor over de hele wereld.

  • CCS Type 1 voor Noord-Amerika
  • CCS Type 2 voor Europa
  • GB/T voor China

AC-outlets

Outlet met actuator, beschermkap en aanbouwraam  

Outlet Type 2 met beschermkap

Bij Phoenix Contact vindt u outlets volgens Type 2- en GB/T-standaard voor het 1- en 3-fase laden (voor de Type 1-standaard is geen outlet vastgelegd). De outlets kunnen in wallboxen of laadzuilen worden toegepast. Overige toebehoren zoals beschermkappen en aanbouwramen maken het aanbod compleet.

  • Type 2 tot 32 A / 480 V AC
  • GB/T tot 32 A / 440 V AC
  • Front- of achterwandmontage
  • Ontwateringssysteem

AC-laadkabels

AC-voertuiglaadconnectoren en plugs volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard  

AC-voertuiglaadconnectoren en plugs volgens Type 1, Type 2 en GB/T-standaard

Of het nu om AC-laadkabels met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het aanbrengen op een laadstation of om mobiele laadkabels met voertuiglaadconnector en plug voor in de kofferruimte gaat – ook voor het conventionele laden met wisselstroom levert Phoenix Contact alle interfaces voor alle landspecifieke standaarden:

  • Type 1 tot 32 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • Type 2 tot 32 A / 480 V AC (metrisch)
  • GB/T tot 32 A / 440 V AC (metrisch)

DC-laadkabels

DC-voertuiglaadconnectoren Type 1, Type 2 en GB/T-standaard  

DC-voertuiglaadconnectoren Type 1, Type 2 en GB/T-standaard

Phoenix Contact levert alle normconforme voertuiglaadconnectoren voor wereldwijd snelladen met tot 250 A gelijkstroom. Laadprocessen zijn binnen zeer korte tijd voltooid.
De HPC-laadtechniek (High Power Charging) met geïntegreerd koelsysteem en tot 500 A vormt de volgende opbouwfase. Hiermee worden laadtijden nog verder gereduceerd.
Profiteer van een volledig productenprogramma – van Type 1 (VS) tot Type 2 (Europa) en GB/T-standaard (China):

  • CCS Type 1 tot 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS Type 2 tot 200 A / 1000 V DC (metrisch)
  • GB/T tot 250 A / 1000 V DC (metrisch)

Toebehoren voor laadconnectorsystemen

Beschermkappen voor outlets en houders voor voertuiglaadconnectoren  

Beschermkappen voor outlets en houders voor voertuiglaadconnectoren

Aanvullend op de laadconnectorsystemen zijn diverse toebehoren en vervangend materiaal leverbaar. Daarmee kunt u het laadproces testen of aanvullen met nuttige functies zoals bijv. een uitgebreide bescherming tegen invloeden van buitenaf.

  • Houders voor voertuiglaadconnectoren (parkeerposities)
  • Beschermkappen, afdichtingen en aanbouwramen voor outlets
  • Vergrendelingsactuatoren

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Combined Charging System Type 2 voor Europa

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.


Laadconnectorsysteem met GB/T-standaard voor China

Laden via het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom.

Snel laden in een nieuwe dimensie

Met High Power Charging wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten