Terug naar het overzicht

Programmering van uw individuele software-oplossing

Heeft u speciale aanspraken die niet kunnen worden afgedekt met onze standaardsoftware EV Charging Suite? Wij ondersteunen u bij het realiseren van uw netwerk-gekoppelde laadinfrastructuur. Met behulp van overeenkomstige softwaremodulen realiseren wij bijv. laadmanagement, een intuïtieve bediening of de integratie in betaalsystemen via het Open Charge Point Protocol (OCPP).

Uw voordelen

  • specifieke concepten voor uw laadinfrastructuur
  • softwaremodulen volgens IEC 61851
  • integratie van uw laadpaal in uw managementsysteem dankzij de communicatieprotocollen OCPP en SQL
  • ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Vraag uw oplossing aan!

Hebt u een concrete aanvraag? Dan is het voldoende een kort berichtje te sturen via ons aanvraagformulier voor:

  • Uw software voor de werking van uw laadpalen
  • Softwaremodulen voor het samenstellen en uitbreiden van uw toepassingsprogramma

Wij nemen direct contact met u op en bespreken nog openstaande details. U ontvangt op korte termijn een heldere offerte.

Communicatie tussen voertuig en backend-systemen

Softwaremodulen maken de communicatie tussen voertuig en het backend-systeem mogelijk  

Softwaremodulen maken de communicatie tussen voertuig en het backend-systeem mogelijk.

Specifieke concepten

Wij ondersteunen u bij het opstellen van concepten voor uw specifieke laadinfrastructuur:

Softwaremodulen voor Semi-openbare laadinfrastructuurOpenbare laadinfrastructuur
Sleutelschakelaarx 
RFID-kaartxx
Smartphone-appxx
Betaalsystemen x
Managementsystemenxx

Onze knowhow – functies

Wij ondersteunen u bij de toepassing van laadtypen en de bijbehorende communicatie:

Laadtypen AC en DC
ProtocollenOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, digitale IO's, seriële communicatie (RS-485, RS-232)

Onze knowhow – bibliotheken

Wij ondersteunen u bij alle toepassingen met de bijbehorende bibliotheken en functieblokken:

Protocollen/interfaces BibliothekenTaak
EM-CP-PPE-Mobility LibCommunicatie met laadcontrollers
EVCC BasicE-Mobility LibCommunicatie met laadcontrollers
OCPPOCPP LibCommunicatie met backend-systemen
SQLSQL LibraryVerbinding met centrale databases
ModbusModbus LibUitlezen van energiewaarden uit meetapparaten
Seriële communicatieCOM SerialIntegratie van RFID-lezers

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Programmering van uw individuele software-oplossing