Laadcontrollers voor de elektromobiliteit

Laadcontrollers

Stroom tanken – veilig en flexibel

Met onze laadcontrollers bestuurt u elke laadpaal – particulier, semi-openbaar en openbaar.

Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

  • DC-laadcontrollers
    E-Mobility-laadcontrollers voor commerciële en publieke toepassingen.

    Laadcontrollers voor DC-snelladers in commerciële en publieke omgevingen.

  • AC-laadcontrollers
    AC-laadcontrollers

    Laadcontrollers voor AC-laadpalen en laadpunten in particuliere, commerciële en publieke omgevingen.

  • Foutstroombewaking
    Foutstroombewaking

    1- en 2-kanaals RCM-modulen voor de foutstroombewaking in laadpalen en laadpunten.

Zoeken in Laadcontrollers

Toon alle producten uit deze categorie

Van het AC-laadpunt bij u thuis tot en met de HPC-laadpaal langs de snelweg: met onze flexibel toepasbare laadcontrollers beheert u elk laadpaal. De apparaten bewaken en besturen het laadproces van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB/T- en SAE-normen en standaarden. Door het brede productenprogramma kunnen verschillende infrastructuurconcepten met specifieke aanspraken worden gerealiseerd.

Uw voordelen

  • Normconforme producten voor het samenstellen van uw laadpalen
  • Hoge flexibiliteit door omvangrijke configuratiemogelijkheden
  • Eenvoudige realisatie van intelligente laadinfrastructuren en laadmanagement
  • Eenvoudige integratie in managementsystemen dankzij gestandaardiseerde communicatie-interfaces
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

DC-laadcontroller voor snellaadpalen

DC-laadcontroller EV Charge Control Professional  

Laadcontroller voor DC-toepassingen

Onze vrij programmeerbare DC-laadcontroller EVCC Professional is de krachtige besturingsoplossing voor uw moderne snellaadpaal.

Deze ondersteunt zowel snel DC- als conventioneel AC-laden en verzorgt daarbij alle besturings- en communicatietaken alsmede de visualisatie op het bedieningspaneel.

 

AC-laadcontrollers voor laadpalen en laadpunten

Laadcontrollers voor AC-toepassingen  

Laadcontrollers voor AC-toepassingen

Met onze AC-laadcontrollers laadt u elektrische voertuigen op met wisselstroom overeenkomstig internationale normen.

Het portfolio omvat het complete spectrum AC-laadpalen: van eenvoudige, particuliere laadpunten voor bijvoorbeeld thuis in de garage of carport tot en met (semi)publieke toepassingen met meerdere laadpunten, last- en energiemanagement, toegang op afstand en afrekening.

Foutstroombewaking voor een hogere beschikbaarheid

Modulen voor de verschilstroombewaking voor een of twee laadpunten  

1- en 2-kanaals module voor verschilstroombewaking

Onze verschilstroombewakingsmodulen herkennen AC- en DC-foutstromen in uw laadpalen. Samen met een aardlekschakelaar type A bespaart de module de toepassing van een dure aardlekschakelaar type B, doordat deze in geval van storing het laden onderbreekt.

Als de foutstroom niet meer aanwezig is, reset de laadcontroller de module automatisch. Het laadpunt is dan weer beschikbaar zonder dure servicewerkzaamheden.
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
Opbouw van een eenvoudige AC-laadpaal

Van de installatie tot een laadpaal die klaar is voor gebruik.